Fallback image
Rosemount™ 2130 Level Switch - Vibrating Fork

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2130

Liquid level switch for challenging applications/tough operation conditions/safety critical environments, with advanced diagnostics available remotely, SIL2 safety certifications.

Le détecteur de niveau Rosemount 2130 a été conçu pour les applications exigeantes, les conditions de fonctionnement difficiles et les environnements de sécurité critiques. Sa construction robuste et ses puissantes fonctions de diagnostics vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : vos installations. Cet instrument prêt-à-l’emploi peut être installé en toute simplicité et ne nécessite aucune configuration ni aucun étalonnage avancé. De plus, il est pratiquement quasiment insensible aux conditions de procédé, ce qui rend les mesures extrêmement fiables. Le détecteur Rosemount 2130 est certifié SIL 2 pour les systèmes instrumentés de sécurité. Il vous offre une protection antidébordement et vous aide à optimiser l’utilisation de vos bacs et cuves.

Principales fonctionnalités

  • Équipé d’une fonction de surveillance de l’état des lames, l’appareil analyse si une opération de maintenance est nécessaire
  • Point de test magnétique facilitant les tests périodiques du détecteur Rosemount 2130
  • Temps de commutation réglable qui permet de gérer facilement les conditions de forte agitation ou de projection
  • Options antidéflagrance/anti-incendiaire et de sécurité intrinsèque disponibles
  • Conception Fast Drip des fourches pour un temps de réponse plus rapide, notamment pour les liquides visqueux