Solutions de mesure de niveau pour les accumulateurs/tambours à reflux

Bénéficiez d’une surveillance et d’un contrôle en temps réel, maintenez des performances optimales et garantissez la sécurité des procédés de distillation

Level Measurement Solutions for Accumulator / Reflux Drums

Surveillance des tambours à reflux à l’aide de la mesure de niveau​

La technologie de mesure de niveau est essentielle pour les applications de tambour à reflux dans les procédés de distillation. Le reflux est la partie du produit liquide de tête renvoyée dans la partie supérieure de la colonne de distillation, assurant le refroidissement et la condensation des vapeurs qui remontent, ce qui améliore l’efficacité de la séparation. La technologie du radar à ondes guidées permet des mesures précises du niveau, garantissant que la quantité adéquate de liquide est renvoyée, évitant ainsi des problèmes tels qu’une séparation inefficace ou le risque d’inondation. Les chambres de mesure de niveau telles que Rosemount 9935 sont utiles lorsque la mesure doit être isolée, tandis que les détecteurs de niveau permettent de surveiller l'accumulation de fluide. ​