Systèmes de mesure de niveau de sécurité pour les récupérateurs pour torchères

Mesure de niveau fiable dans les systèmes de récupération de sécurité par radar à ondes guidées et détecteurs de niveau

Level Measurement Safety Systems in Flare Knockout Drums

Atteindre le niveau de sécurité requis et réduire les risques associés

Les récupérateurs pour torchères sont un élément essentiel du système de récupération de la sécurité. Au cours du processus de décompression, le récupérateur passe rapidement de vide à plein, et la mesure de niveau doit être rapide, robuste et fiable. Cette application revêt une importance capitale en termes de sécurité, et exige donc l’utilisation de dispositifs de mesure de niveau présentant le niveau d’intégrité de sécurité (niveau SIL) le plus élevé possible.

Le transmetteur de niveau Rosemount 5408 et le détecteur de niveau Rosemount 2140 sont tous deux certifiés par une tierce partie pour la sécurité au niveau SIL2 (IEC61508). Leurs taux de défaillance dangereuse non détectée, les plus bas de leur catégorie, permettent une mesure de niveau et une prévention antidébordement extrêmement fiables, réduisant ainsi les risques dans les systèmes instrumentés de sécurité.