Unités de communication et de commande pour solutions système​

Les puissants cerveaux de tout système 

Produits

Level Measurement Accessories - Enhance your understanding​

Au cœur des opérations des réservoirs

Derrière chaque système de réservoir fonctionnant de manière fluide et efficace se cachent les unités de communication et de commande. De la collecte et des calculs précis en passant par le contrôle des stocks, le transfert de données fiable et la visualisation intuitive, elles constituent l’épine dorsale de toute solution système. Associées à une large gamme d’instruments de mesure, elles sont conçues pour connecter, intégrer et améliorer vos capacités de surveillance. Adaptées à une large gamme d’applications et d’industries ​

Level Measurement Accessories - Rosemount 2405 Monitoring Hub​

Présentation du concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405​

Pour les responsables d'usines, d'instrumentation et de procédés de divers secteurs d'activité qui cherchent à accroître leur efficacité opérationnelle, à réduire la complexité, à optimiser leurs stocks, à améliorer leur flexibilité et leur connectivité, Emerson offre le concentrateur de surveillance Rosemount 2405, intuitif, convivial et polyvalent, avec des informations fiables sur les stocks.

Principaux avantages de l’utilisation des unités de communication et de commande​

Level Measurement Accessories - Increase Operational Efficiency​

Accroître l'efficacité opérationnelle​

Optimiser l’inventaire des produits à l’aide d’informations en temps réel et historique pour de meilleures prédictions de régénération. Éliminer le travail manuel et obtenir des informations complètes sur les stocks, aussi bien sur le terrain que dans la salle de contrôle. Un équipement fiable vous fournit les données du bout des doigts, vous évitant ainsi de devoir grimper dans les réservoirs.​

Comparaison des unités de communication et de commande​

En savoir plus sur les caractéristiques uniques de chaque unité de communication et de commande Rosemount

img

Concentrateur de terrain Rosemount™ 2410​

Il gère la communication entre les appareils de terrain et la salle de commande. Il existe en deux versions, pour un seul ou plusieurs réservoirs.​

  • Application : téléjaugeage, surveillance des réservoirs​
  • Secteurs d'activité pris en charge : terminaux, raffineries, pétrole et gaz, pétrochimie, GNL, chimie, ​
  • Communication sur le terrain : bus de terrain Foundation Fieldbus, appareils de terrain Rosemount et assistance pour d’autres fournisseurs​
  • Communication hôte : ...​
  • Nombre de réservoirs : jusqu'à 10​
img

Concentrateur système Rosemount™ 2460​

Transfère en temps réel les données de jaugeage des réservoirs provenant des appareils de terrain au logiciel de gestion des stocks Rosemount TankMaster et/ou à un système hôte/SNCC.​

  • Application : téléjaugeage, surveillance des réservoirs​
  • Secteurs d'activité pris en charge : terminaux, raffineries, pétrole et gaz, pétrochimie, GNL​
  • Interfaces : interface Web​
  • Communication sur le terrain : appareils de terrain Rosemount et assistance pour d’autres fournisseurs​
  • Communication hôte : Modbus TCP, OPC UA et Modbus RTU.​
  • Nombre de réservoirs : jusqu'à 64 ​

 

​

img

Concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405​

Appareil polyvalent tout-en-un pour les applications de gestion des stocks, un appareil autonome qui peut également être intégré à des systèmes plus grands.​

  • Application : surveillance des réservoirs​
  • Secteurs d'activité concernés : chimie, métaux et mines, agro-alimentaire​
  • Indicateur : indicateur LCD graphique, interface Web​
  • Communication de terrain : HART Multipoint​
  • Communication système hôte : Modbus TCP/IP (Ethernet), HART IP​
  • Nombre de réservoirs : jusqu'à 8​
img

Contrôleur Rosemount™ 3490​

 Le contrôleur Rosemount 3490 offre une solution complète pour les applications liées à l'eau, aux eaux usées et aux procédés industriels. Cette solution de niveau et de débit vous aidera à garantir des opérations durables, à vous conformer aux réglementations et aux exigences légales, à améliorer l’efficacité des processus de traitement de l’eau en réduisant les coûts d’exploitation, et à réduire la complexité grâce à des appareils simples d’utilisation.​

  • Application : contrôle du niveau et de la pompe, débit en canal ouvert, volume du réservoir et niveau différentiel, applications de surveillance simples​
  • Secteurs d’activité concernés : eau et eaux usées​
  • Indicateur : indicateur LCD graphique, interface Web​
  • Communication de terrain : 4-20 mA ou HART​
  • Communication système hôte : Modbus TCP/IP (Ethernet)​
  • Nombre de réservoirs : jusqu'à 1​

 

​

Foire aux questions

Trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les unités de communication et de commande​

Le système de téléjaugeage Rosemount est fondé sur un standard ouvert de l’industrie, le bus de terrain Foundation Fieldbus, qui permet d’intégrer tout dispositif prenant en charge ce protocole de communication. Le système peut aussi se connecter aux systèmes hôtes via Modbus, Modbus TCP, OPC ou CEI 62591 (WirelessHART). ​

Le contrôleur Rosemount 3490 dispose de capacités d’enregistrement des données, permettant de stocker jusqu’à 200 000 points de données. Ces journaux sont facilement accessibles et téléchargés via un serveur Web intégré, facilement disponible via le port Ethernet.​

Raccorder le concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405 avec :
Transmetteurs de niveau Rosemount™ 3408 ou Rosemount™ 5300 - pour applications chimiques
Transmetteur de niveau Rosemount™ 5408 - pour applications métallurgiques et minières
Transmetteur de niveau Rosemount™ 1408 - pour applications agro-alimentaires
Transmetteur de niveau Rosemount™ 1208 - pour le contrôle complet des stocks et la surveillance des réservoirs dans les applications d’eau et d’eaux usées