Fallback image
Rosemount™ 2410 Tank Hub

Concentrateur de terrain Rosemount™ 2410

Versatile Tank Hub enables reliable data communication, scalable multi-tank support, and protocol flexibility.

Le concentrateur Rosemount 2410 gère la communication de données entre les appareils de terrain et la salle de commande. Il existe en deux versions, pour un seul ou plusieurs bacs. Les options de communications en salle de commande comprennent les suivantes : Modbus, CEI 62591 (protocole WirelessHART®) et l’émulation de protocoles d’autres fournisseurs. Le concentrateur Rosemount 2410 alimente également les appareils de terrain Rosemount sur le Tankbus de sécurité intrinsèque et conforme à la norme FISCO.

Principales fonctionnalités

  • Collecte et transfert des données d’un ou plusieurs bacs vers la salle de commande
  • Réduction des coûts d’installation grâce à l’utilisation du Tankbus de sécurité intrinsèque à deux fils et à alimentation par bus
  • Plusieurs protocoles de communication possibles avec la salle de commande, notamment Modbus, CEI 62591 (protocoleWirelessHART®) et l’émulation de protocoles d’autres fournisseurs
  • Calcul de la température moyenne, de la masse volumique observée et du volume basé sur des tables de barémage
  • Simplification du démarrage avec une configuration automatique des appareils sur les bacs
  • Deux relais de sortie configurables et une sortie analogique pour l’alarme de niveau, tous certifiés SIL