Fallback image
Rosemount 2460 System Hub

Concentrateur de système Rosemount™ 2460

Powerful system hub for collecting field data, enabling redundancy, third-party integration, and scalable expansion.

Le concentrateur de système Rosemount 2460 transfère les données de téléjaugeage en temps réel, des instruments de terrain au logiciel de gestion des stocks TankMaster ou à un système hôte/SNCC. Il comporte 8 ports configurables permettant de communiquer avec des systèmes hôtes ou des appareils sur le terrain. Le concentrateur Rosemount 2460 prend en charge la redondance du système et l'émulation d'instruments d'autres fournisseurs.

Principales fonctionnalités

  • Fréquence élevée de rafraîchissement des données
  • Jusqu’à 64 bacs
  • Options évolutives selon la taille du système
  • Connectivité flexible et configurable à plusieurs ports
  • Émulation de jauges avec récupération des données provenant de jauges tierces