Surveillance des réservoirs

Automatisez l’inventaire des réservoirs, optimisez les stocks et obtenez des informations fiables pour améliorer les décisions concernant les opérations quotidiennes.

Gardez le contrôle de l’inventaire de vos réservoirs​

Surveillez le niveau, la température et le volume des réservoirs fixes et déportés pour un contrôle complet des stocks et une optimisation de l’inventaire. Le système intègre les données des réservoirs dans une plate-forme de gestion des stocks pour une visualisation optimale. Convient pour une surveillance fiable des stocks dans les industries chimique, pétrochimique, métallurgique, minière, ainsi que dans l’agro-alimentaire.
Visualiser les opérations du parc de bacs de stockage​
Utilisez un concentrateur de surveillance polyvalent tout-en-un
Mesures de niveau sûres et précises​​
Mesures de température ponctuelle​​
Accès facilité par communication sans fil​
Alimentation et transfert de données​
Mesure dans des applications exigeantes​​
Mesure facile du niveau et du débit​​
Ajouter une redondance de mesure de niveau​
Mesurer le niveau des liquides et des solides​​
Gestion des communications sans fil​
Mesure de la température moyenne du produit​
Atteindre le plus haut niveau de fiabilité​

Avantages clés

Tank Monitoring - Increase Operation Efficiency

Augmentez l’efficacité opérationnelle​

Éliminez les contrôles manuels des stocks grâce aux mesures et à la journalisation des données automatiques. Réduisez les coûts d’installation et la complexité grâce à une configuration système simplifiée. Minimisez les temps d’arrêt grâce à un dépannage rapide.

Foire aux questions (FAQ)

Trouvez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les systèmes de surveillance des réservoirs.

Sur les sites équipés de réservoirs stationnaires et sans solution de surveillance automatisée existante, un système de surveillance de cuves fournit efficacement des informations fiables sur les stocks, améliore l'efficacité opérationnelle et renforce la sécurité en éliminant le besoin pour le personnel de grimper sur les réservoirs et de vérifier manuellement les stocks.

n système de surveillance de réservoirs s’adapte à un large éventail d'applications, avec différents types de réservoirs tels que : petits réservoirs de stockage, réservoirs d’éthanol et d’huile de palme, réservoirs d’additifs chimiques et d’hydrocarbures, réservoirs d’huile de lubrification, GPL/GNL  avec réservoirs cylindriques, réservoirs de stockage de produits chimiques.​

 ​

Ce type de réservoirs existe dans un large éventail de secteurs tels que la chimie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, l’agro-alimentaire, les métaux et l’exploitation minière, etc.

Pour sélectionner la solution de surveillance de réservoir adaptée à vos besoins spécifiques, commencez par évaluer votre infrastructure actuelle et les exigences en matière de partage de données et de communication. Dans le cadre de votre analyse, prenez en compte la taille des réservoirs et les caractéristiques des produits ou types de liquides stockés afin de déterminer l’instrument de mesure le plus adapté. Enfin, identifiez les données essentielles sur les stocks pour vos opérations, puis contactez notre équipe d'experts en ligne (Parlez à un expert) ou par l'intermédiaire de votre représentant commercial local pour une discussion plus approfondie.

Vous pouvez raccorder les instruments via le protocole HART numérique (concentrateur de surveillance Rosemount 2405) ou Tankbus (concentrateur de terrain Rosemount 2410). Différentes options de concentrateur permettent également de raccorder les systèmes de contrôle-commande ou les ordinateurs en utilisant, par exemple, Modbus TCP ou OPC UA.

Le choix du transmetteur dépend de l'application et des exigences opérationnelles. Une large gamme d’appareils de mesure est disponible pour répondre à divers besoins. ​

Le concentrateur de surveillance Rosemount 2405 permet la hiérarchisation avec plusieurs transmetteurs radar, offrant une flexibilité pour différentes applications : ​

  • Liquides et solides : raccordez le concentrateur de surveillance Rosemount 2405 au transmetteur de niveau Rosemount 3408 ou Rosemount 5300 en fonction de la taille du réservoir, de la forme et des propriétés du liquide. ​

  • Mesure de niveau simple : raccordez le concentrateur de surveillance Rosemount 2405 au Rosemount 1208 ​

  • Environnements hygiéniques : raccordez le concentrateur de surveillance Rosemount 2405 au Rosemount 1408 ​

  • Fluides agressifs, grosses particules solides et poudres lourdes : raccordez le concentrateur de terrain Rosemount 2410 au transmetteur de niveau Rosemount 5408 ou Rosemount 5300 pour les applications exigeantes en fonction de la taille du réservoir, de la forme et des propriétés du liquide.