Mesure du niveau et contrôle des stocks dans le stockage de carburant minier

Assurez la ponctualité des livraisons et améliorez la disponibilité des équipements grâce à une visibilité complète sur vos réservoirs de carburant

Work of trucks and the excavator in an open pit on gold mining, soft focus

Surveillance des réservoirs des dépôts de carburant dans l’industrie métallurgique et d’extraction minière

La gestion des carburants est cruciale dans l’industrie métallurgique et minière : une rupture de carburant immobilise les machines et entraîne des temps d’arrêt coûteux. Pour assurer l’approvisionnement, des dépôts sont construits sur le site, mais comment savoir quand les réservoirs du dépôt sont presque vides ?

Un système de surveillance des réservoirs permet de gérer vos stocks de carburant de manière sûre et économique. Le système peut intégrer des mesures de niveau, de température et de pression pour surveiller avec précision le contenu des réservoirs. Une infrastructure réseau efficace utilisant soit un bus numérique à câble unique, soit des communications sans fil permet de réduire les coûts d’installation. De plus, le logiciel du système offre un accès à distance aux données d’inventaire en temps réel, depuis n’importe où et à tout moment. En résumé, un système de surveillance des réservoirs vous aide à prévenir les pénuries de carburant et à éliminer les mesures manuelles en vous offrant une vue d’ensemble en temps réel de vos réservoirs de stockage de carburant.