Mesure du niveau des réservoirs et contrôle des stocks dans les usines de production d’huile de palme

Mesurez de manière fiable le niveau, la température et le volume dans les réservoirs de stockage d’huile de palme brute

Tank level measurement and inventory control in palm oil milling

Contrôle économique des volumes de liquides avec le système de surveillance des réservoirs

Le contrôle des stocks dans la production d’huile de palme brute dans une usine peut représenter un véritable défi. L’huile de palme brute est semi-solide. Des bobines de chauffage sont donc utilisées pour conserver l’huile à l’état liquide. Cela impose des exigences élevées aux instruments de mesure de niveau, faute de quoi la partie inférieure du réservoir ne peut pas être exploitée et la capacité de stockage est perdue.

Un système de surveillance des réservoirs est une solution économique pour mesurer le niveau, la température et le volume des liquides, afin de maîtriser les opérations des réservoirs et la gestion des stocks de produits. Compatible avec un large éventail d’instruments, ce système peut être adapté à chaque réservoir, indépendamment de sa taille, de sa forme ou de son contenu. Une solution d’infrastructure efficace avec un bus numérique à câble unique permet de limiter les besoins en câblage et de réduire les coûts d’installation. Connecté à un logiciel de gestion des stocks simple d’utilisation, le système limite les mesures manuelles, augmente la précision et aide à prévenir les débordements des réservoirs.