Fallback image
Product Image

Transmetteur de température Rosemount™ 644

This versatile, industry standard transmitter is available in head, field or rail mount styles and a variety of enclosure options.

Le transmetteur de température Rosemount 644, conçu dans une optique de polyvalence, est disponible avec les protocoles HART™, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS™, pour des montages en tête, sur site ou sur rail, et avec tout un choix de boîtiers. L’ajout d’une interface opérateur locale vous permet de mettre à jour la configuration de votre transmetteur sur le terrain sans avoir besoin du moindre outil. Adaptable à des besoins d’application variés, il possède des fonctionnalités de diagnostics telles que la fonction Hot Backup™, l’alerte de dérive de sonde et le diagnostic de dégradation du thermocouple.

Principales fonctionnalités

  • Transmetteur de température extrêmement polyvalent disponible pour les protocoles HART™, bus de terrain FOUNDATION™ ou PROFIBUS™
  • Diverses configurations de montage, notamment le montage en tête, sur site ou sur rail, avec de nombreuses options de boîtier
  • L’option d’interface opérateur locale (LOI) élimine le besoin d’outils de configuration particuliers (comme l’interface de communication) pour une simplicité d’utilisation
  • Appariement de la sonde avec le transmetteur et prise en charge des constantes Callendar Van Dusen pour réduire globalement les erreurs de mesure
  • Fonctionnalité Hot Backup™ et alerte de dérive de sonde avec des doubles sondes pour garantir l’intégrité des mesures
  • Le diagnostic de dégradation du thermocouple permet de surveiller le bon fonctionnement du thermocouple pour détecter toute dégradation avant qu’une défaillance ne se produise
  • Le suivi de la température minimale et maximale permet d’observer les températures extrêmes pour faciliter le dépannage
  • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil