Mesure de niveau dans les réservoirs de stockage de chlore

Obtenir une température optimale du produit et un niveau de stock optimisé pour les applications chimiques de base

Level and Temperature Measurement in Chlorine Storage Tanks

Surveillance des réservoirs de chlore liquide avec des transmetteurs de niveau et de température

Dans les stations d’eau et d’eaux usées, le chlore est essentiel pour désinfecter l’eau et prévenir la prolifération bactérienne nocive. Le maintien d’une température et de niveaux de stocks optimaux dans les bacs de stockage de chlore garantit un procédé de désinfection cohérent, un dosage précis et une stabilité chimique. Associant le capteur de niveau Rosemount™ 1208 et le transmetteur de température Rosemount™ 248 avec le concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405, cette solution intégrée fournit un suivi temps réel pour une gestion fiable des stocks et du contrôle thermique, garantissant la qualité du chlore, évitant les ruptures et protégeant la santé publique.