Fallback image
rosemount 3051sal level transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 3051SAL

Measure pressure reliably in extreme conditions with the Rosemount 3051SAL Level Transmitter. Safety certified and equipped with advanced diagnostics, it supports direct and remote mounting, balanced systems, and Tuned-System™ assemblies.

Effectuez des mesures de pression fiables dans des conditions extrêmes avec le transmetteur de niveau Rosemount 3051SAL, une solution haut de gamme qui offre des fonctionnalités avancées pour les mesures de niveau des bacs ventilés et sous pression. Ce transmetteur est un appareil certifié pour les applications de sécurité et dispose de diagnostics avancés pour une meilleure compréhension du procédé. Conçu pour permettre un montage direct, déporté, en système équilibré et en assemblage Tuned-System™, cet appareil satisfait un large éventail de demandes et d’exigences de procédés pour les applications de mesure de niveau.

Principales fonctionnalités

  • L’appareil permet un montage direct, un montage déporté et des systèmes équilibrés et ajustés pour répondre aux différentes exigences des applications.
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l’ordre de 10 à 20 % et d’améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.
  • Il existe une variété de raccordements au procédé, tels que les séparateurs à bride, filetés et sanitaires pour la souplesse d’application.
  • La construction soudée et réparable permet de réparer le système de séparateurs et la conception entièrement soudée assure un raccordement robuste pour les applications difficiles.
  • La variable d’échelle permet au transmetteur de sortir des unités de niveau.
  • L’indicateur déporté permet des raccordements au procédé à montage direct avec accès à l’interface du transmetteur au niveau du sol.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Diagnostics avancés pour offrir une couverture diagnostique, qui détecte les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé