Instruments de mesure pour réchauffeurs à combustible​

Améliorez l’efficacité du réchauffeur à combustible, réduisez l’intensité énergétique et les émissions, et améliorez la sécurité à l’aide de technologies de mesure avancées.​

Optimiser les performances du réchauffeur à combustible avec des données de détection en temps réel

L’efficacité du procédé de combustion détermine l’efficacité des réchauffeurs à combustible. Cependant, les stratégies traditionnelles de contrôle de la combustion s'avèrent inadéquates pour assurer un fonctionnement sûr, efficace et conforme. Les variations de composition du combustible entraînent une surconsommation énergétique et des émissions accrues.​

Des technologies de mesure avancées permettent un meilleur contrôle du rapport air/combustible et une optimisation en temps réel des réchauffeurs à combustible, améliorant considérablement l’efficacité énergétique et la sécurité, tout en réduisant les émissions et les coûts d'exploitation.​

Solutions d’instruments de mesure de réchauffeur à combustible​

Contrôle optimal de la combustion​

image

La variabilité inhérente à la composition du combustible affecte sa valeur calorifique et les besoins en air stœchiométriques pour assurer une combustion efficace. i l'excès d'air améliore la marge de sécurité, il pénalise l'efficacité thermique et accroît les émissions. Inversement, une carence en O2 entraîne une combustion sub-stœchiométrique, susceptible de causer des arrêts ou d'endommager le réchauffeur de combustible. La transition vers une régulation massique du gaz combustible optimise le rapport air/combustible, améliore l'efficacité et réduit consommation énergétique et émissions.

Avis d’experts sur l’optimisation des réchauffeurs à combustible

video-media
How to Achieve Efficient Combustion Control on Fired Heaters

Foire aux questions

La mesure de la concentration d’oxygène dans le gaz de combustion de la cheminée est un indicateur clé de la sécurité et de l’efficacité d’un réchauffeur à combustible. Le fonctionnement avec moins d’air excédentaire (et donc des niveaux d’O2 inférieurs) est plus efficace, car il réduit le gaspillage d’énergie. Par exemple, la réduction de l’oxygène de 4 % à 2 % peut entraîner des économies de carburant significatives (jusqu’à 24 %). Inversement, une augmentation des niveaux d’oxygène peut considérablement augmenter les émissions de NOx (une augmentation de 2 % d’O2 peut se traduire par une augmentation de 25 à 30 % des émissions de NOx). Le maintien de niveaux d’oxygène optimaux contribue à stabiliser la combustion, à réduire la consommation de carburant, à diminuer les émissions et à prévenir les conditions dangereuses riches en combustible.​

Le gaz de combustion dans les raffineries et les usines pétrochimiques est souvent un mélange de divers gaz, entraînant des changements constants dans sa composition. Les variations de composition entraînent des modifications de la valeur calorifique brute et de la quantité d'air nécessaire à une combustion complète. Les méthodes traditionnelles basées sur le volume ou la pression ne peuvent pas s'adapter à ces variations. Il en résulte une instabilité de la teneur en oxygène des gaz de combustion, impactant directement la sécurité, l'efficacité et les émissions. La mesure du débit massique du gaz combustible fournit une indication plus stable du contenu énergétique du combustible par rapport aux mesures volumétriques ou de pression.

Un contrôle du débit massique du gaz combustible assure une meilleure stabilité des niveaux d’O2. L’air stœchiométrique nécessaire à la combustion d’hydrocarbures est significativement plus consistant sur une base de masse que sur une base de volume. La régulation basée sur le débit massique entraîne donc des besoins en air de combustion plus stables, une meilleure régulation du rapport combustible-air avec une composition du combustible variable et, en fin de compte, une diminution de la variabilité de l'oxygène des gaz de combustion.​

Une instabilité de flamme non détectée crée des risques critiques : extinction de flamme avec accumulation de combustible incombusté dans le foyer, ou emballement de la combustion. L’utilisation de la technologie de détection de l’instabilité de flamme est cruciale pour prévenir ces phénomènes dangereux. Des transmetteurs de pression équipés de diagnostics de procédé détectent précocement l'instabilité des flammes en analysant le bruit de la pression d'air. Cela permet une intervention proactive et prévient les faux arrêts de sécurité.​

Services d’assistance