Fallback image
Rosemount OCX8800 Oxygen & Combustibles Transmitter

Analyseur d’oxygène et d’imbrûlés Rosemount™ OCX8800

The Rosemount OCX8800 Analyzer provides continuous measurement of oxygen and combustibles in flue gases.

L’analyseur d’oxygène et d’imbrûlés Rosemount OCX8800 permet une mesure précise et continue du taux d’oxygène et d’imbrûlés restants dans les gaz de combustion issus d’un procédé de combustion. Éprouvé et mondialement reconnu, le capteur en oxyde de zirconium constitue la base de la mesure d’oxygène. Associé au capteur d’imbrûlés, il peut détecter les concentrations d’oxygène et d’imbrûlés dans les gaz de combustion à des températures pouvant atteindre 1 427 °C (2 600 °F).

Principales fonctionnalités

  • Mesures d’oxygène et d’imbrûlés dans un transmetteur unique, dont l’installation est aisée
  • Capteurs remplaçables sur site
  • Compatibles avec HART®, FOUNDATION® Fieldbus et AMS/PlantWeb®
  • Le cycle de purge de l’air améliore l’étalonnage et l’efficacité de la cellule
  • Panneau d’étalonnage automatique fabriqué en usine en option
  • Filtre interne et filtres in situ supplémentaires pour réduire les intervalles de maintenance
  • Voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications