Fallback image
Rosemount™ Synchros WirelessHART® Repeater

Répéteur Rosemount™ Synchros™ sans fil

Le répéteur sans fil Rosemount Synchros étend la portée et la fiabilité du réseau WirelessHART.

Le répéteur sans fil Rosemount Synchros est la solution idéale pour étendre la portée et la fiabilité de votre réseau WirelessHART. Intégré à la plate-forme IIoT Synchros d’Emerson, ce répéteur WirelessHART garantit une communication fluide vers vos systèmes d’automatisation industrielle et de contrôle-commande, même dans des environnements difficiles. Le répéteur s’intègre parfaitement aux réseaux WirelessHART existants et est classé pour zones dangereuses, ce qui permet une installation rapide et sans tracas, sans reconfiguration importante.

Principales fonctionnalités

  • Se monte directement sur la tuyauterie de procédé sans la couper ni en modifier la configuration, pour une installation simple et flexible
  • Étendez la portée de votre réseau WirelessHART pour couvrir de vastes zones industrielles, en garantissant une connectivité uniforme sur de longues distances
  • La technologie WirelessHART est sécurisée, économique et offre une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • Le boîtier renforcé et la construction robuste du transmetteur permettent une installation au plus près du procédé et des performances constantes, même dans des environnements difficiles et des zones dangereuses
  • Des options de montage flexibles permettent une installation à divers endroits, garantissant une couverture du signal et des performances réseau optimales
  • Construit pour résister aux environnements industriels difficiles, le répéteur WirelessHART fonctionne de manière fiable dans des températures et des conditions extrêmes