Fallback image
paine 225-10-0x0 digital temperature probe

Sonde de température numérique Paine™ série 225-10-0X0

Ensures real-time accuracy to detect rapid changes up to 302 °F (150 °C). Compact & all-welded, it performs in confined spaces & extreme environments, for continuous monitoring of remote temps.

La sonde de température numérique Paine série 25-10-0X0 est une solution de mesure offrant une précision numérique en temps réel et une détection rapide des fluctuations. Sa technologie de détection en platine et sa sonde brevetée permettent d'assurer des mesures de température pouvant atteindre 150 °C et conviennent parfaitement à la surveillance continue et distante de la température des fluides, du matériel et des équipements. Entièrement soudée et étanche, la conception compacte de cette sonde est adaptée aux espaces confinés et aux environnements extrêmes.

Principales fonctionnalités

  • La conception de la sonde permet d'obtenir des mesures directes de la température, pour un suivi précis et continu
  • La détection rapide des changements permet d'obtenir rapidement des données de mesure garantissant des performances optimales du procédé
  • La construction entièrement soudée et scellée résiste aux chocs, aux vibrations et aux températures élevées, gage de fiabilité
  • Possibilité de personnaliser la sonde pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière