Fallback image
paine 213 heritage satellite and space pressure transmitter

Transmetteur de pression Paine™ 213 Heritage pour l'espace et les satellites

Paine 213 Heritage Pressure Transmitter delivers reliable satellite and space measurements, tolerates high shock and vibration, meets EEE INST-002/MSFCSTD-3012 standards, and is ideal for propellant

Le transmetteur de pression Paine 213 Heritage fournit des mesures fiables à long terme pour les missions critiques de satellites et de sondes spatiales. Conçu pour tolérer des niveaux élevés de chocs et de vibrations sans dommages, cette série est équipée de composants électroniques conformes à la norme EEE INST-002 / MSFCSTD- 3012 Level 2. Les applications incluent le niveau du propergol, les commandes de manœuvre, les vannes de sondes spatiales asservies et les actionneurs.

Principales fonctionnalités

  • Équipé de composants électroniques conformes à la norme EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 Level 2
  • Tolère des niveaux importants de chocs et de vibrations sans dommage
  • Prêt pour les applications en environnement orbital comme les commandes du bras manipulateur et la pression des propulseurs à propergol
  • Conçu pour mesurer des plages de pression jusqu'à 344 bar et des températures comprises entre -29 °C et 70 °C
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière