Observez côte à côte les avantages de chaque type de manifold d’instrumentation Rosemount.
Produits
Styles de manifold d’instrumentation
Manifolds Rosemount améliorés
Les manifolds Rosemount R305 et R306 sont équipés de la technologie de vanne Pressure-Lock™ qui offre un fonctionnement simplifié, une fiabilité renforcée et une sécurité accrue. Les manifolds améliorés contiennent également un grand alésage interne pour résister au colmatage. Les manifolds améliorés sont disponibles avec les types de montage Coplanar ou en ligne. Ce produit est compatible avec tous les transmetteurs de pression Rosemount.
Comparaison des manifolds d’instruments Rosemount
Manifolds Rosemount améliorés
Les manifolds d’instruments améliorés Rosemount sont proposés en assemblage Coplanar (R305) et en ligne (R306). Les vannes sont conçues pour être les plus fiables et les plus ergonomiques pour presque toutes les applications.
- Couple de serrage plus faible pour des opérations simplifiées
- Siège arrière de sécurité pour une sécurité accrue de l’opérateur
- Canaux de procédé internes plus grands pour réduire les obstructions et améliorer l’intégrité de la mesure
- Poignées amovibles pour éviter les manipulations indésirables
- Plusieurs styles de vannes adaptés pour s’adapter à la mesure et l’application
Manifolds standard Rosemount
Les manifolds pour instruments standards Rosemount sont proposés en configurations Coplanar (0305), en ligne (0306) et conventionnelles (0304). Les manifolds des instruments sont configurables pour les applications les plus uniques et fournissent aux opérateurs une solution pré-assemblée étanche.
- Plusieurs types de corps de manifold à apparier avec des raccordements au procédé existants
- Plusieurs matériaux pour être compatibles dans des conditions de procédé difficiles
- Plusieurs types de vannes à associer à votre type de mesure de pression
Manifolds pour gaz naturel Rosemount
Les manifolds d’instrumentation pour gaz naturel Rosemount sont proposés en ensembles Coplanar (0305) et conventionnel (0304). Le produit est conçu pour les applications de gaz naturel difficiles, telles que les mesures dans le cadre d’un comptage transactionnel. Les manifolds des instruments présentent de multiples caractéristiques propres à ces applications afin d’accroître la fiabilité.
- Modèle large à 5 vannes pour gaz naturel pour un fonctionnement sûr et facile
- Vannes à siège souple pour une étanchéité accrue, sans perte de produit ni émissions fugitives
- Kits de stabilisateur et d’isolateur diélectrique pour adapter et protéger la mesure
- Alésages de tige de 3/8 po entièrement curables pour réduire le colmatage
Ressources
Foire aux questions
Si vous avez d’autres questions concernant les manifolds des instruments Rosemount, n’hésitez pas à nous contacter.
Les manifolds des instruments sont un type de système de raccordement au procédé qui permet l’isolement, la décharge et l’égalisation pour divers types d’applications de mesure de pression.
Les manifolds des instruments sont généralement utilisés avec d’autres instruments de mesure, y compris les transmetteurs de pression, les manomètres, les transducteurs de pression ou tout autre appareil de détection de la pression.
Les manifolds des instruments peuvent être commandés dans une variété de tailles, de matériaux et de modèles de vannes qui peuvent être uniques à n’importe quelle application. Il peut s’agir du matériau compatible avec le procédé, des types de vannes nécessaires pour la mesure de pression et des normes pour des applications telles que l’alimentation et la tuyauterie (ASME B31.1) ou le comptage transactionnel du gaz naturel.
Le type de mesure de pression dont vous avez besoin et le fluide de procédé détermineront le type de manifold de l’instrument, le nombre de vannes nécessaires et le matériau requis pour votre manifold. Pour plus d’informations, consultez la fiche de spécifications.
Les types de manifolds typiques sont le manifold Coplanar, dans lequel le module transmetteur est monté directement sur le manifold d’instrument, le manifold conventionnel, dans lequel une bride supplémentaire est utilisée pour adapter le module transmetteur au raccordement au procédé, et le manifold en ligne (isolement et purge), dans lequel un transmetteur de pression statique est monté directement sur le manifold. Différents types de vannes sont disponibles pour ces configurations de manifold afin de permettre une personnalisation supplémentaire.
Les manifolds des instruments permettent d’isoler le fluide de procédé d’une mesure de pression. Vous avez ainsi la possibilité d’étalonner, de remettre à zéro, de régler ou de remplacer un transmetteur en toute sécurité et sans avoir à mettre l’équipement hors ligne.
La possibilité d’isoler votre transmetteur de pression de manière sûre et simple permet de poursuivre les opérations pendant que le transmetteur de pression peut faire l’objet d’une maintenance de routine. Cela peut vous faire économiser du temps et de l’argent car les opérations peuvent se poursuivre pendant que les travaux de maintenance sont terminés.
Les manifolds comportent trois types de vannes : vannes d’isolement, vannes d’égalisation et vannes d’évent. L’isolation sert à fermer le procédé au transmetteur. L’égalisation est utilisée dans un ajustage du zéro ou une routine d’étalonnage pour équilibrer les côtés haute et basse pression d’un manifold de pression différentielle. Les vannes d’évent sont utilisées pour purger le fluide de procédé ou l’air d’un manifold ou lors de l’installation d’un appareil d’étalonnage pour appliquer une pression connue. Pour plus d’informations, consulter la page 58 du manuel.