Fallback image
rosemount 304 conventional manifold

Manifold conventionnel Rosemount™ 304

The Rosemount 304 Manifold, in 2-, 3-, and 5-valve setups, mounts to traditional or Coplanar™ flanges.

Le manifold conventionnel Rosemount 304, conçu pour des configurations à 2, 3 et 5 vannes, se fixe à un transmetteur au moyen d'une bride traditionnelle ou coplanaire. Disponible dans un style traditionnel et sans bride, ce manifold est assemblé en usine sur des transmetteurs, avant de faire l'objet de tests d'étanchéité et d'un étalonnage à des fins d'installation rapide. Conçu pour les transmetteurs de pression différentielle, statique et multivariable, ce manifold permet l'isolation des instruments, une décharge contrôlée, ainsi qu'une protection contre les fuites et ce, dans un souci d'intégrité des mesures.

Principales fonctionnalités

  • Montage sur la bride du transmetteur conformément à la norme CEI 61518
  • Styles de manifold traditionnels (bride x bride et bride x NPT) et plaquette adaptés à une large gamme d'applications
  • Configuration avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs multivariable
  • Le manifold peut être assemblé en usine, soumis à un test d'étanchéité et étalonné pour une installation rapide
  • Configuration à 5 vannes sur gaz naturel disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du signal de pression différentielle