Fallback image
rosemount 305 instrument manifold

Manifold intégré Rosemount™ 305

The Rosemount 305 Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Available in 2-, 3-, and 5-valve setups, it ensures isolation, venting, and leak protection.

Le manifold intégré Rosemount 305 se fixe directement sur le transmetteur Rosemount Coplanar™ breveté, évitant l’utilisation d’une bride. Ce manifold léger, proposé avec 2, 3 ou 5 vannes, permet l’isolation de l’instrument, une décharge contrôlée et une protection supplémentaire contre les fuites afin de garantir l’intégrité des mesures. Ce produit peut être monté en usine sur un transmetteur, faire l’objet d’un test d’étanchéité et être utilisé avec des transmetteurs de pression différentielle et statique multivariables.

Principales fonctionnalités

  • Le manifold est conçu pour un montage intégré sur l’interface du transmetteur Rosemount Coplanar, ce qui évite l’utilisation d’une bride
  • 50 % de points de fuites potentielles en moins qu’avec les interfaces conventionnelles transmetteur/bride/manifold
  • La conception légère du manifold peut être assemblée, testée et étalonnée en usine pour une installation facile
  • Configurations avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs MultiVariable
  • Configuration à 5 vannes sur gaz naturel disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du signal de pression différentielle