Fallback image
rosemount 306 instrument manifold

Manifold en ligne Rosemount™ 306

The Rosemount 306 In-Line Manifold mounts to in-line transmitters with male/female NPT threads.

Le manifold Rosemount 306 est conçu pour les transmetteurs pour montage en ligne. Ce manifold équipé d’un raccord de procédé NPT fileté mâle ou femelle se monte directement sur les transmetteurs et les manomètres pour un étalonnage en ligne en toute simplicité. Ce manifold est doté de 2 vannes pour l’isolement de l’instrument et la purge. Il est livré pré-assemblé en usine avec des transmetteurs et des manomètres, après avoir fait l’objet de tests d’étanchéité et d’un étalonnage.

Principales fonctionnalités

  • Le manifold se monte directement sur les manomètres et les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • Les configurations à isolement et purge et à deux vannes assurent l’isolement de l’instrument et les opérations de purge et d’évacuation.
  • Le raccordement au procédé NPT mâle et femelle est conforme aux diverses exigences des applications.
  • Assemblage, test de fuite et étalonnage en usine pour une performance optimale