Fallback image
Fallback image

Vidéos

rosemount-r306-1-front

Manifold pour montage en ligne Rosemount™ R306

The Rosemount R306 In-Line Manifold mounts to in-line gauge or absolute pressure transmitters. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve improves safety and reliability.

Le manifold pour montage en ligne Rosemount R306 se monte directement sur les transmetteurs de pression relative ou absolue en ligne. La vanne Pressure-Lock™, qui équipe exclusivement les manifolds Rosemount R305 et R306, permet un fonctionnement simplifié, une fiabilité renforcée et une sécurité accrue pour l’opérateur. Le manifold R306 est disponible dans une configuration à 2 vannes pour l’isolement de l’instrument et des capacités de purge/décharge.

Principales fonctionnalités

  • La technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ équipée d'une tige à deux pièces permet un fonctionnement simplifié tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l'opérateur.
  • Le manifold se monte directement sur les transmetteurs de pression en ligne pour un étalonnage simple sans interruption du procédé.
  • La configuration à deux vannes facilite l’isolement du procédé et la purge/décharge.
  • L'alésage interne large permet d'éviter l'obturation.
  • Le raccordement au procédé est de type NPT femelle.
  • Le manifold fournit une solution à point unique dont l’étanchéité est contrôlée et testée en pression lors du montage en usine sur les transmetteurs de pression Rosemount.