Fallback image
4051S coplanar

Transmetteur de pression Rosemount™ 4051S

Rosemount 4051S Pressure Transmitter helps you revolutionize your operations and can withstand tough processes and harsh environments.

Le transmetteur de pression Rosemount 4051S offre des fonctionnalités innovantes pour révolutionner vos opérations. Doté d’une garantie de 20 ans et d’une stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie, le transmetteur de pression Rosemount 4051S est conçu pour résister à des procédés et à des environnements difficiles. Sa connectivité Bluetooth® permet une configuration et une maintenance simplifiées et améliore la sécurité du personnel en leur évitant de se déplacer dans les zones dangereuses. Les diagnostics avancés intégrés offrent de meilleurs aperçus pour vous permettre de rester informé avant qu’il y ait un impact sur les opérations. Ses deux commutateurs de pression de relais intégrés offrent une protection améliorée pour les équipements et permettent d’éviter la surpression. Vous pouvez également configurer le transmetteur de pression Rosemount 4051S pour mesurer la pression, le débit ou le niveau.

Principales fonctionnalités

  • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées, ainsi qu’une meilleure sécurité du personnel
  • L’indicateur graphique et rétro-éclairé est plus large, plus facile à lire et disponible en sept langues
  • La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne pour assurer une précision de 0,025 %.
  • Garantie limitée de 20 ans, stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie
  • Temps de réponse plus court, de moins de 50 ms
  • Plage de mesure de 1/800 réduisant le besoin en stockage pour les modèles uniques
  • Tests de sûreté intégrés fournissant une vérification fiable du fonctionnement de l’instrument afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité
  • Diagnostics complets, du procédé à la salle de commande
  • Connexion rapide et facile de l’appareil qui simplifie les rondes de l’opérateur
  • Les commutateurs à relais intégrés permettent d’éliminer les erreurs et les problèmes de précision ou de fiabilité qui peuvent avoir lieu avec des commutateurs indépendants. De même, cette fonction offre des contrôles faciles avec un simple bouton de mise sous tension pour les applications sans API ou SNCC.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.