Mesure du débit par pression différentielle et du niveau par pression différentielle
Emerson peut vous aider à obtenir des mesures de pression différentielle précises et fiables. Les transmetteurs de débit par pression différentielle Rosemount mesurent le débit des fluides, gaz et liquides, dans une conduite. La méthode de mesure du débit par pression différentielle est une restriction du trajet d’écoulement et de la mesure de la perte de charge à l’ensemble de la restriction. Les transmetteurs de niveau de pression différentielle Rosemount mesurent la différence de pression entre deux points dans un réservoir ou une cuve selon le principe de la pression hydrostatique. La pression à une profondeur donnée est proportionnelle au niveau du liquide au-dessus de ce point, multiplié par la masse volumique du liquide et l’accélération par gravité.
Produits
Foire aux questions
La pression différentielle est la différence de pression entre deux points d’un système. Elle est généralement utilisée pour mesurer le débit et le niveau dans diverses applications industrielles.
Lors de la mesure du débit, la pression différentielle est créée par une obstruction (comme une plaque à orifice, un tube venturi ou une tuyère de débit) dans le trajet de l’écoulement. La différence de pression à travers cette obstruction est proportionnelle au débit, qui peut être calculé à l’aide des équations établies.
Pour la mesure de niveau, la pression différentielle est utilisée pour déterminer la hauteur d’un liquide dans un réservoir en mesurant la différence de pression entre le fond du réservoir (pleine pression) et un point de référence (généralement la pression atmosphérique ou une référence connue).
Les transmetteurs et capteurs de pression différentielle sont couramment utilisés dans ces applications. Ces instruments disposent de deux orifices de pression pour mesurer la pression à différents points, et calculer la pression différentielle.
Oui, la mesure de pression différentielle peut être appliquée aux liquides et aux gaz. Cependant, des considérations telles que la masse volumique, la viscosité et la compressibilité doivent être prises en compte au cours des processus de mesure et de calcul.
Parmi les applications courantes de mesure de pression différentielle, citons la surveillance des débits dans les conduites, la mesure du niveau de liquides dans les réservoirs, le contrôle des systèmes CVC et la garantie de la sécurité des procédés dans la fabrication chimique et pharmaceutique.
L’utilisation de la mesure par pression différentielle présente les avantages suivants : précision élevée, fiabilité, simplicité d’installation et possibilité de mesurer le débit et le niveau sans contact direct avec le fluide mesuré (important pour les substances corrosives ou dangereuses).
Les critères de sélection des transmetteurs de pression différentielle incluent généralement le type de fluide mesuré, la plage de mesure requise, les conditions environnementales, la compatibilité avec les systèmes existants et les exigences spécifiques de l’application (par exemple, précision, temps de réponse).
La fréquence d'étalonnage des transmetteurs de pression différentielle dépend des exigences de précision de votre application et des conditions environnementales. Toutefois, une étalonnage régulier est essentiel pour maintenir la précision et la fiabilité, généralement recommandé une fois par an ou tous les 6 mois.