Produits
Explorer la technologie DP Flow
Les systèmes DP Flow sont constitués de trois éléments essentiels. L’élément primaire crée une perte de charge en introduisant une restriction dans le débit, ce qui permet d’utiliser l’équation de Bernoulli pour calculer le débit. L’élément secondaire, un transmetteur de pression différentielle, mesure cette perte de charge. Les éléments tertiaires comprennent des composants de support tels que les lignes d’impulsion, les vannes et les connecteurs qui complètent le système.
Débitmétrie par pression différentielle
La série 9000 comprend des produits hautement performants et spécialisés conçus pour des applications spécifiques de niche où des capacités avancées et des solutions personnalisées sont requises. Ces produits répondent aux exigences uniques de l’industrie et offrent une fonctionnalité et une précision supérieures aux professionnels des domaines spécialisés. Le débitmètre de procédé 9295 est doté d’un tronçon de tuyauterie avec une plaque à orifice de conditionnement usinée à l’intérieur, idéal pour les applications de sécurité. Le débitmètre de gaz naturel 9175 est un débitmètre conforme à la norme AGA-3 qui utilise une plaque à orifice avec un tranquilliseur intégré. Le débitmètre à coin 9195 utilise un élément cunéiforme soudé dans un tronçon de tuyauterie, idéal pour les applications visqueuses et abrasives.
Découvrir comment la mesure de débit par pression différentielle (DP) permet d’obtenir des mesures précises et fiables pour diverses applications. Regarder ces vidéos pour en savoir plus sur les avantages de la technologie de débit par pression différentielle.

Principe de la débitmétrie par pression différentielle
Principe de la débitmétrie par pression différentielle
/content/dam/brightcove_assets/2270581185001/574856b6e4b0ebe3d4559325
Fonctionnement des plaques multi-orifices Rosemount
Débitmètre à coin Rosemount™ 9195
Configuration du niveau et du débit du transmetteur de pression Rosemount™ 3051
Ressources
Une usine réduit ses coûts d’ingénierie et parvient à un meilleur contrôle des fours
L’université utilise un débitmètre à orifice compact Rosemount dans une longueur droite minimale
Chiyoda a économisé 1 million de dollars dans un énorme projet de GNL grâce au débitmètre à pression différentielle Rosemount
Foire aux questions
Pour toute question relative aux produits Rosemount de mesure de débitmétrie par pression différentielle, veuillez contacter votre représentant commercial local.
La sélection du bon produit de débit par pression différentielle dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de fluide, le débit, la taille de la conduite, la pression de service et la température. Afin d’assurer un ajustement optimal à votre application, nous vous recommandons d’utiliser notre outil de sélection des produits et de dimensionnement ou de consulter notre équipe d’assistance technique pour un accompagnement personnalisé.
Les débitmètres à pression différentielle sont largement utilisés dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, le traitement chimique, le traitement de l’eau et des eaux usées, le CVC et la production d’électricité. Ils conviennent parfaitement aux applications qui exigent une mesure précise et fiable du débit des liquides, des gaz et de la vapeur.
Une installation correcte est essentielle pour garantir des performances précises, fiables et à long terme. Cela se traduit par un positionnement correct de l’élément primaire et du transmetteur, le maintien de l’alignement correct, la sécurisation des raccordements des lignes d’impulsion et le respect des meilleures pratiques pour éviter des problèmes tels que des obstructions, des fuites ou une instabilité du signal.
Oui, nous proposons un Guide complet de l’ingénieur sur le débit par pression différentielle. Ce guide couvre des sujets essentiels tels que les principes de mesure de débit par pression différentielle, les critères de sélection des produits, les meilleures pratiques d’installation et de maintenance, le dépannage et les options de configuration avancée. Il s’agit d’une ressource inestimable pour les ingénieurs et les techniciens qui souhaitent optimiser leurs systèmes de mesure de débit par pression différentielle.