Transmetteurs de pression​

Les transmetteurs de pression Rosemount peuvent vous aider à améliorer vos opérations et à fonctionner de manière fiable dans les environnements les plus difficiles.​

Produits

Transmetteurs de pression​

Pressure Transmitters - Gauge Pressure vs. Absolute Pressure​

Pression manométrique ou pression absolue​

Les transmetteurs de pression manométrique et de pression absolue mesurent la pression statique d’un procédé. La pression manométrique mesure la pression relative à l’atmosphère, et la pression absolue par rapport à un vide parfait. Les applications de pression statique dans l’industrie sont presque infinies, et la pression manométrique est le type de mesure le plus courant des transmetteurs de pression.​

Avantages des mesures multivariables​

Pressure Transmitters - Multivariable Performance

Performance améliorée​

Les solutions Multivariable contribuent à améliorer les performances. Caractéristiques : Ultra for Flow (+/- 0,04 % de la spécification de lecture) pour une grande précision dans la mesure de débit et le capteur Callendar-Van Dusen (CVD) compatible, qui utilise des constantes CVD pour augmenter la précision de mesure de la sonde à résistance jusqu'à 70 %.​

Comparaison des transmetteurs de pression

Comparez les transmetteurs de pression Si vous avez des questions concernant les transmetteurs de pression Rosemount, n’hésitez pas à nous contacter.

img

Transmetteur de pression Rosemount 4051S​

  • Garantie de 20 ans​
  • Stabilité sur 20 ans​
  • Précision de référence jusqu’à 0,025 %​
  • Intelligence de procédé​
  • Diagnostic dédié d’obstruction de ligne & d’intégrité de boucle​
  • Alertes de procédé étendues​
  • Connectivité Bluetooth®​
  • Indicateur graphique rétro-éclairé​
  • HART® 4-20 mA
img

Transmetteur de pression Rosemount 3051S​

  • Garantie de 15 ans​
  • Stabilité sur 15 ans​
  • Précision de référence jusqu’à 0,025 %​
  • Intelligence de procédé​
  • Diagnostic de ligne colmatée & d'intégrité de la boucle​
  • Alertes de procédé​
  • Écran déporté​
  • HART® 4 à 20 mA, protocole WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
img

Transmetteur de pression Rosemount 3051​

  • Garantie de 5 ans​
  • Stabilité sur 10 ans​
  • Précision de référence jusqu’à 0,04 %​
  • Alertes de procédé
  • Diagnostic de ligne colmatée & d'intégrité de la boucle​
  • Connectivité Bluetooth® ​
  • Indicateur graphique rétro-éclairé​
  • HART® 4-20 MA, protocole WirelessHART®, bus de terrain FOUNDATION™, PROFIBUS® PA, HART® à faible alimentation 1-5 V
img

Transmetteur de pression Rosemount 2051​

  • Garantie jusqu’à 5 ans​
  • Stabilité garantie jusqu'à 7 ans​
  • Précision de référence jusqu’à 0,05 %​
  • Diagnostics de base​
  • Interface opérateur locale​
  • HART® 4-20 MA, protocole WirelessHART®, bus de terrain FOUNDATION™, PROFIBUS® PA, HART® à faible alimentation 1-5 V

Ressources supplémentaires

Foire aux questions​

Si vous avez d’autres questions concernant les transmetteurs de pression Rosemount, n’hésitez pas à nous contacter.

Un transmetteur de pression est un appareil qui mesure la pression et convertit cette mesure en un signal électrique. Le signal électrique est souvent transmis à un système de commande, ce qui permet de communiquer efficacement la pression mesurée à des fins de contrôle ou de surveillance.​

Tous les transmetteurs de pression sont dotés d’un capteur de pression qui mesure la pression d’un procédé et de l’électronique pour obtenir cette mesure de pression sous forme de signal électrique. La technologie de détection utilisée et le type de sortie électrique des transmetteurs de pression peuvent varier.​

Les transmetteurs de pression doivent être choisis pour s’adapter à vos applications spécifiques. Lors de la sélection, vous devez tenir compte des exigences de l’application telles que le type de mesure, la gamme de pression, la précision, la compatibilité des matériaux et les considérations de montage. Pour ces considérations, différents transmetteurs de pression peuvent offrir différentes options. Des outils tels que l’outil de dimensionnement & de sélection de niveau par pression différentielle et l’outil de dimensionnement et de sélection de débit par pression différentielle peuvent faciliter la sélection correcte du transmetteur. ​

Les transmetteurs de pression peuvent être classés selon plusieurs catégories différentes de « type », mais la plus courante est par type de mesure de pression. Le type de mesure fait référence au type de mesure de pression qui est effectué, dont les options sont la pression absolue (référence au vide), la pression relative (référence à l’atmosphère) ou la pression différentielle (différence entre deux pressions de procédé). Il existe également des transmetteurs de type de mesure multivariable qui peuvent mesurer plus d’un de ces types de mesure de pression ainsi que des mesures supplémentaires comme la température.​

Les transmetteurs de pression sont souvent sélectionnés pour des applications spécifiques, avec des facteurs tels que la gamme de pression, le type de mesure de pression, les matériaux en contact avec le procédé et la sortie comme facteurs clés à prendre en compte. Généralement, les transmetteurs de pression qui mesurent la pression relative, et sont dotés de matériaux en contact avec le procédé en acier inoxydable et utilisent un signal de sortie HART 4 à 20 mA sont les plus courants, mais il existe de nombreuses options différentes pour s’adapter à n’importe quelle application.​

L’étalonnage d’un transmetteur de pression implique d’appliquer une pression précise connue au transmetteur et de comparer la sortie de pression du transmetteur à la pression appliquée connue. Si la différence entre ces valeurs se situe en dehors de la tolérance souhaitée, ajustez la cellule sur le transmetteur pour corriger la différence. Si la différence se situe dans la plage de tolérance souhaitée, aucun ajustage de la cellule n’est nécessaire, cela sera considéré comme une vérification de l’étalonnage.

Les transmetteurs de pression et les transducteurs de pression sont des appareils très similaires, mais ils diffèrent selon le signal électrique final qu’ils transmettent. Un transducteur de pression convertit la mesure d’un capteur de pression en un simple signal de tension qui ne permet ni la linéarisation ni la compensation de température. Un transmetteur de pression va encore plus loin en compensant, en linéarisant et en amplifiant le signal électrique, et en le dédicaçant en tant que types de signaux courants, tels que les protocoles de communication analogique 4 à 20 mA ou communication numérique.​

Les transmetteurs de pression sans fil peuvent simplifier la surveillance à distance en éliminant le câblage, ce qui contribue à réduire les coûts d'installation et la complexité opérationnelle tout en permettant un déploiement dans des sites dangereux ou difficiles d’accès. Ils offrent un accès continu et en temps réel aux données de pression via des systèmes à distance, améliorant ainsi la visibilité et permettant de réagir plus rapidement à des problèmes tels que des fuites ou des changements de pression inattendus. La souplesse des transmetteurs de pression sans fil permet aux opérateurs d'ajouter ou de repositionner facilement les points de mesure selon l'évolution des besoins, sans refonte de l'infrastructure existante. La réduction du nombre de connexions physiques limite les points de défaillance potentiels, diminuant ainsi les besoins en maintenance et assurant une opération plus fiable. Globalement, les transmetteurs de pression sans fil contribuent à étendre la couverture de surveillance, à améliorer la sécurité en réduisant les déplacements sur le terrain et à mettre en place des stratégies de maintenance plus proactives et basées sur les données.​

Les transmetteurs de pression sans fil offrent un avantage évident par rapport aux solutions câblées en ce qui concerne les coûts d'installation, réduisant généralement les dépenses initiales car ils éliminent le besoin de câblage, de conduite et de main-d’œuvre importante. Les systèmes câblés, bien que fiables, nécessitent une infrastructure importante et des délais d’installation plus longs, ce qui entraîne souvent des coûts globaux plus élevés et des interruptions pendant le déploiement. Bien que les systèmes câblés aient traditionnellement la réputation d'être intrinsèquement plus sûrs en raison de leurs connexions physiques, les transmetteurs sans fil actuels utilisent des protocoles industriels chiffrés et des architectures de sécurité multicouches, offrant une communication fiable et sécurisée lorsqu'ils sont correctement configurés. En termes d’autonomie de la batterie, les transmetteurs de pression câblés bénéficient d’une alimentation continue, tandis que les transmetteurs de pression sans fil s’appuient sur une alimentation interne. Les progrès réalisés dans la conception basse consommation permettent désormais aux transmetteurs de pression sans fil de fonctionner pendant plusieurs années avec une seule batterie, ce qui les rend pratiques pour la surveillance à distance à long terme. Globalement, les solutions sans fil font le compromis de renoncer à l'alimentation continue en échange de flexibilité et d'économies, tout en réduisant l'écart avec les systèmes câblés en matière de sécurité et de performance pour la plupart des applications de surveillance à distance.​

Le transmetteur de pression sans fil Rosemount 3051S offre les capacités sans fil les plus robustes et prend en charge les communications WirelessHART®. La plate-forme modulaire du Rosemount 3051S intègre la communication sans fil avec diagnostics, hautes performances et stabilité à long terme tout en offrant la flexibilité nécessaire à un déploiement sur des sites éloignés ou difficiles d’accès. Grâce à sa polyvalence, elle s’adapte parfaitement à un large éventail de besoins de mesure de procédé. Le transmetteur de pression sans fil Rosemount 3051 et le transmetteur de pression sans fil Rosemount 2051 conjuguent une mesure de pression fiable et reconnue avec des capacités sans fil, garantissant des communications WirelessHART® robustes et performantes. Pour les applications nécessitant des fréquences de rafraîchissement d’une minute ou plus, le manomètre sans fil Rosemountest également disponible pour fournir des solutions de surveillance fiables et efficaces.​

Les coûts d'entretien courant d'un réseau de transmetteurs de pression sans fil proviennent principalement du remplacement des batteries, de l'étalonnage des appareils et des interventions de maintenance sur le terrain. La gestion des batteries est généralement le principal facteur de coût. La plupart des transmetteurs de pression sans fil s’appuient sur des modules d’alimentation internes et, selon la fréquence de rafraîchissement et l’utilisation, les batteries peuvent nécessiter d’être remplacées plusieurs fois au cours de la durée de vie de l’appareil. L’étalonnage et la vérification périodiques entraînent une augmentation des coûts de main-d’œuvre et de service pour maintenir la précision des mesures. Cependant, les transmetteurs de pression sans fil actuels avec diagnostics intégrés, comme letransmetteur de pression Rosemount 3051S, et des outils de vérification réduisent le besoin d'étalonnages complets réguliers, permettant une maintenance conditionnelle plutôt qu'un calendrier prédéfini. S'ajoutent à cela les économies réalisées sur l'entretien des passerelles, des logiciels et de la connectivité, ainsi que la réduction du temps d'intervention des techniciens sur site, particulièrement dans les zones reculées ou dangereuses.​