Fallback image
rosemount 2051 in-line pressure transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 2051

Optimisez l’efficacité avec le transmetteur de pression en ligne Rosemount 2051, offrant des mesures fiables de pression relative et absolue.

Le transmetteur de pression Rosemount 2051 fournit des mesures précises de pression différentielle, relative et absolue, offrant à l’utilisateur une interface conviviale et des boutons de configuration intégrés. Il offre une valeur ajoutée grâce à une installation flexible pour les applications de débit et de niveau, ainsi qu’à un déploiement rapide dans des zones reculées ou difficiles d’accès grâce à la connectivité WirelessHART en option.

Principales fonctionnalités

  • Options de mesure de pression différentielle, relative ou absolue avec plusieurs facteurs de forme pour la flexibilité d’application
  • Livré entièrement assemblé à des manifolds, des séparateurs à membrane ou des éléments primaires de débit pour une installation facile et sans tracas.
  • L’interface opérateur locale comporte des menus intuitifs et des boutons intégrés pour une mise en service simplifiée.
  • Certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) et certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • WirelessHART® permet une transmission sécurisée et fiable des données avec une installation facile et peu coûteuse. Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.