Pression absolue et manométrique
La mesure de la pression absolue et de la pression manométrique présentent chacune des avantages uniques dans les applications industrielles. Les transmetteurs de pression Rosemount™ peuvent être personnalisés pour mesurer la pression absolue ou manométrique en fonction des besoins de votre application. Ils offrent une flexibilité de mesure de pression grâce à l’utilisation d’un capteur piézorésistif en ligne ou d’un capteur de capacité Coplanar™, garantissant ainsi une adaptabilité aux diverses exigences du procédé.
Pression manométrique et pression absolue expliquées
Manomètre
La pression manométrique est la pression mesurée par rapport à la pression atmosphérique ambiante. Il s’agit de la différence entre la pression absolue et la pression atmosphérique. La mesure de pression manométrique peut être utilisée pour s’assurer qu’un fluide mesuré est maintenu à une pression qui se situe dans les limites de conception des équipements de procédé tels que les tuyaux, les réservoirs, les réacteurs et les brides. Les dispositifs de mesure de pression relative sont faciles à entretenir, car il suffit de mettre le capteur à l’air libre pour effectuer la remise à zéro.
Foire aux questions (FAQ)
Pour toute question relative à la pression manométrique et à la pression absolue, n’hésitez pas à nous contacter.
La pression manométrique, parfois appelée pression relative, est la différence entre la pression absolue et la pression atmosphérique. La pression manométrique peut avoir des valeurs nulles, positives et négatives. La pression atmosphérique est une pression manométrique de zéro. Une pression supérieure à la pression atmosphérique est une pression manométrique positive. Une pression inférieure à la pression atmosphérique, c’est-à-dire le vide, est une pression manométrique négative.
La pression absolue est la pression totale mesurée par rapport à un vide parfait. La pression absolue est toujours une valeur positive. Un vide parfait représente la pression absolue zéro.
La mesure de pression manométrique est souvent privilégiée dans les applications industrielles pour deux raisons. La mesure de pression manométrique peut être utilisée pour s’assurer qu’un fluide mesuré est maintenu à une pression qui se situe dans les limites de conception des équipements de procédé tels que les tuyaux, les réservoirs, les réacteurs et les brides. Les dispositifs de mesure de pression manométrique sont faciles à entretenir, car il suffit de mettre le capteur à l’air libre pour effectuer la remise à zéro.
La mesure de la pression absolue est préférable dans les applications industrielles lors de l’utilisation de la pression pour déterminer les propriétés du fluide telles que la masse volumique et l’enthalpie, mesurer précisément les conditions de vide, identifier les fuites dans un système ou éliminer les variations de mesure de pression qui découlent des variations de pression atmosphérique.
La pression manométrique simplifie les mesures et permet d’assurer un fonctionnement sûr de l’équipement.
La pression absolue élimine l’impact des variations de pression atmosphérique, offre une précision élevée dans les applications sous vide et est recommandée pour déterminer les propriétés précises du fluide telles que la masse volumique et l’enthalpie.
La pression manométrique est mesurée à l’aide d’un capteur qui a été étalonné au regard de la pression atmosphérique. La pression manométrique est calculée comme la différence entre la pression absolue et la pression atmosphérique. La formule pour la pression manométrique est : Pmanométrique = Pabsolue – Patmosphérique
La pression absolue est mesurée à l’aide d’un capteur qui a été étalonné par rapport à un vide parfait. La pression absolue est calculée comme la somme de la pression manométrique et de la pression atmosphérique mesurées. La formule de la pression absolue est : Pabsolue = Pmanométrique + Patmosphérique