Sondes de pression et transducteurs​

Les sondes de pression et les transducteurs sont utilisés pour détecter les variations de pression et les convertir en un signal électrique mesurable.​

Pressure Sensors and Transducers​ - Overview

Sondes de pression et transducteurs innovants​

Emerson est fier de proposer une gamme complète de sondes et de transducteurs de pression. Nos transducteurs haute pression Paine™ et sondes de pression sont conçus pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tout en offrant des performances exceptionnelles. Nos transmetteurs de pression et manomètres Rosemount™ sont dotés de sondes de pression intégrées qui vous offrent des informations encore plus approfondies et un meilleur contrôle. ​

 

Quels que soient vos besoins, nous pouvons vous aider à relever vos défis en matière de mesure de pression.​

Solutions de mesure de pression​

Pressure Sensors and Transducers - Pressure Sensors

Sondes de pression​

Les termes sondes de pression, transducteurs de pression et transmetteurs de pression sont souvent utilisés de manière interchangeable en raison de leur fonction commune de mesure de pression. Les transducteurs de pression et les transmetteurs de pression nécessitent une sonde de pression pour fonctionner, car la sonde est l’élément primaire qui détecte la pression. Les produits Paine et Rosemount d’Emerson intègrent des sondes de pression avancées pour une précision et une fiabilité élevées dans les environnements industriels les plus exigeants.​

Foire aux questions​

Pour toute question relative aux sondes de pression et aux transducteurs de pression, ne pas hésiter à nous contacter.

Une sonde de pression est un dispositif qui détecte la pression et la convertit en un signal pouvant être lu et utilisé. Souvent, une sonde de pression convertit la mesure de pression en tension, résistance ou capacitance, qui peut ensuite être utilisée par un transmetteur de pression pour produire un signal dans un format plus courant. Les sondes de pression sont des composants clés des transmetteurs de pression.

Un transducteur de pression est un dispositif qui capte le signal émis par une sonde de pression et le convertit en un signal lisible, tel qu’une tension électrique. En général, les transducteurs de pression sont très similaires aux transmetteurs de pression, mais souvent des appareils beaucoup plus simples.

Bien que ces termes soient souvent utilisés de manière interchangeable, une sonde de pression désigne de manière générale tout dispositif qui détecte la pression, tandis qu’un transducteur de pression convertit spécifiquement cette pression en un signal de sortie électrique normalisé. Dans les applications techniques, les transducteurs de pression sont généralement utilisés lorsque l’intégrité et la précision du signal sont essentielles.

Il existe de nombreux types de sonde de pression et de transducteurs de pression :

  • Sondes de pression manométrique : mesurent de la pression par rapport à la pression atmosphérique​

  • Sondes de pression absolue : mesurent la pression par rapport à un vide parfait​

  • Sondes de pression différentielle : mesurent la différence de pression entre deux points​

  • Transducteurs de pression numériques : fournissent une sortie numérique pour l’intégration aux systèmes modernes​

  • Transducteurs haute température et haute pression : conçus pour les environnements difficiles​

Chaque type de sonde de pression et de transducteur de pression est conçu pour une utilisation spécifique dans les secteurs de l’aérospatiale, du pétrole et du gaz, de l’automobile et de l’industrie.​

Les transducteurs de pression sont souvent utilisés dans des environnements plus simples ou moins industriels. Un transducteur de pression convient le mieux aux applications dans lesquelles la puissance du signal, la résistance au bruit et des capacités supplémentaires telles que les diagnostics ne sont pas nécessaires.