Fallback image
paine 212-75-090 pressure transmitter

Transducteur de pression Paine™ 212-75-090

Paine 212-75-090 Pressure Transducerr offers high accuracy and resilience for reliable pressure measurements.

Doté d'une grande précision et d'une haute résilience, le transmetteur de pression Paine™ 212-75-090 est un transmetteur industriel Vcc conçu pour fournir des mesures de pression fiables. Ce transmetteur offre des données rapides et précises pour améliorer les performances opérationnelles du système, réduire les pannes et diminuer les coûts de maintenance. Grâce à l'amplification interne et à une construction entièrement soudée et étanche, cet appareil résiste aux conditions extrêmes, y compris dans les applications à fortes vibrations.

Principales fonctionnalités

  • Offre des mesures de la pression alliant précision et grande efficacité pour améliorer les performances du système
  • Fournit des données rapides et précises pour réduire les échecs et les coûts de maintenance
  • Proposé dans un format compact avec un diamètre de 5/8 po
  • La construction entièrement soudée et scellée résiste aux conditions difficiles pour des mesures fiables sur le long terme
  • Conçu pour couvrir une grande plage de pression d'exploitation, gage d'une grande souplesse d'application
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière