Fallback image
rosemount 2088 gage and absolute pressure transmitter

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Rosemount 2088 Pressure Transmitter ensures quick installation with its user-friendly LOI for easy onsite setup.

Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux et des boutons de configuration intégrés, qui vous permet de procéder sur le champ à la mise en service de l’appareil, sans aucun outil complexe. Ce transmetteur de pression est également disponible avec des manifolds et des séparateurs.

Principales fonctionnalités

  • L’interface opérateur locale (L.O.I.) comporte des menus simples et des boutons de configuration intégrés pour une facilité d’utilisation.
  • Les solutions complètes de manifolds et séparateurs assemblées et testées en usine permettent un démarrage rapide.
  • Les protocoles disponibles sont 4 à 20 mA HART et 1 à 5 Vcc HART (faible consommation) pour une application plus souple.
  • Sa conception légère et compacte permet une installation simple.