Fallback image
Rosemount™ 4600 Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 4600

Rosemount 4600 Pressure Transmitter is ideal for oil and gas applications, measuring up to 20,000 psi with a 40:1 rangedown.

Parfait pour les applications à montage sur panneau, le transmetteur de pression pour gaz et pétrole Rosemount 4600 fournit un rendement fiable et conforme aux normes de l’industrie. Ce transmetteur de pression est capable de mesurer des pressions jusqu’à 1 379 bar et assure une rangeabilité jusqu’à 1/40 pour une flexibilité accrue. En outre, l’instrument se caractérise par une conception compacte et légère avec une construction soudée en acier inoxydable, ce qui offre une solution stable et robuste résistante aux environnements difficiles.

Principales fonctionnalités

  • Mesure des pressions élevées allant jusqu’à 1 379 bar pour une solution stable et fiable
  • La conception compacte et légère est idéale pour un montage sur panneau
  • La construction entièrement soudée en acier inoxydable assure un maximum de fiabilité dans les environnements difficiles
  • La rangeabilité pouvant atteindre 1/40 renforce la souplesse d’application
  • Une stabilité installée de ±0,5 % de la PLS sur 3 ans minimise les coûts de maintenance et améliore l’efficacité