Fallback image
rosemount 3051s coplanar pressure transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 3051S

Le transmetteur de pression Rosemount 3051S offre une plate-forme modulaire avec des options câblées et WirelessHART®, s’intègre à diverses solutions et garantit des mesures de pression précises.

Le transmetteur de pression Rosemount 3051S est conçu pour répondre aux exigences de mesure dans les applications de pression, de débit et de niveau. Cette plate-forme modulaire, disponible avec les protocoles de communication câblés et WirelessHART®, s’intègre aisément aux manifolds, aux éléments primaires et aux séparateurs, et optimise les performances pour des mesures précises de pression différentielle, relative et absolue. Grâce à la plate-forme SuperModule™, ce transmetteur résiste aux effets de la pression de ligne et de la surpression pour maintenir des performances inégalées.

Principales fonctionnalités

  • La technologie Rosemount Coplanar brevetée offre des performances optimisées en tant que solution de mesure de pression, de débit par pression différentielle et de niveau par pression différentielle
  • L’architecture évolutive, la meilleure de sa catégorie, améliore les performances, les fonctionnalités et les raccordements au procédé
  • Les transmetteurs, débitmètres et systèmes à séparateur sont livrés entièrement assemblés et testés contre les fuites pour une installation et une maintenance aisées
  • Configuration et maintenance pratiques à l’aide de la technologie sans fil Bluetooth en option
  • Les classes de performances Ultra et Ultra for Flow assurent une stabilité de 15 ans et une garantie limitée de 15 ans
  • S’intègre en toute transparence aux protocoles 4-20 mA HART™, WirelessHART® et FOUNDATION™ fieldbus pour une plus grande souplesse d’application

Plate-forme modulaire pour la mesure de pression, de débit et de niveau

Scalable Pressure, Level and Flow Measurement Platform

Présentation

Obtenez une productivité et une efficacité inégalées grâce à la série d’instruments Rosemount 3051S. Cette plate-forme évolutive pour les mesures intégrées de pression, de débit et de niveau se caractérise par des démarrages rapides, des coûts d’exploitation réduits et une précision accrue. Les fonctionnalités de l’appareil comprennent une interface intuitive avec un grand indicateur LCD, une accessibilité améliorée avec des options d’indicateur déporté, et une meilleure compréhension des procédés et des boucles électriques grâce aux diagnostics avancés. Cette solution flexible présente également des options MultiVariable™, des capacités de haute pression et une technologie sans fil.

Diagnostics avancés

Advanced Diagnostics Overview

Présentation des diagnostics avancés

Le système de diagnostic avancé Rosemount 3051S offre des technologies d’intelligence de procédé, de ligne d’impulsion obstruée et d’intégrité de boucle pour créer une couverture diagnostique sans précédent. La technologie d’intelligence de procédé surveille activement les conditions anormales dans le processus et l’équipement, pendant que le diagnostic de la ligne d’impulsion obstruée détecte les problèmes liés à la connexion du processus. De plus, le diagnostic d’intégrité de la boucle surveille en permanence les problèmes sur l’ensemble de la boucle électrique. La combinaison de ces technologies permet des pratiques de maintenance préventive améliorée, une meilleure productivité et un coût total de possession réduit.