Éliminer le traçage thermique et l’effet des variations de la température ambiante
Les températures ambiantes peuvent poser de sérieux défis lors de la mesure de niveau par pression différentielle (DP). Les lignes d'impulsion se sont longtemps associées aux transmetteurs et fonctionnent dans certaines situations, mais les variations de température ambiante — chaudes ou froides — peuvent altérer les lectures et poser des difficultés. Le traçage thermique et les enveloppes sont utilisés comme solution, mais leur mise en œuvre peut s’avérer coûteuse et nécessite des ressources en main-d’œuvre précieuses.
Si vous recherchez la meilleure solution pour éliminer les problèmes liés aux températures ambiantes, choisissez un système Rosemount™ 3051S ERS™ (séparateurs électroniques (ERS)). Les systèmes ERS calculent électroniquement la pression différentielle à l'aide de deux capteurs de pression reliés par un câble électrique. Ils éliminent les lignes d'impulsion, les capillaires et les fluides de remplissage et réduisent considérablement les coûts d'exploitation en éliminant le besoin de vapeur ou d'électricité pour le traçage thermique. En outre, le système offre un temps de réponse plus rapide pour une exploitation plus sûre, tout en améliorant la surveillance et la génération de rapports.