Fallback image
rosemount 1199 diaphragm seal system

Système de séparateurs Rosemount™ 1199

The Rosemount 1199 Diaphragm Seal System protects transmitters from extreme conditions, offering industry-specific seals for tough applications.

Le système de séparateurs Rosemount 1199 protège les transmetteurs contre les procédés chauds et froids, corrosifs ou érosifs. Ce système comporte tout un ensemble de solutions, notamment des joints spécifiques pour les procédés difficiles. Ce système de sécurité certifié n'exige aucun matériel de montage et peut être utilisé pour de nombreuses applications de mesure de pression, garantissant la fiabilité des mesures déportées.

Principales fonctionnalités

  • Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
  • Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
  • L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
  • Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.