Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Transmetteur de mesure Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS

Available in Coplanar and in-line styles, the Rosemount 3051SAM Transmitter is part of the 3051S ERS™ System, using two linked sensors to calculate differential pressure.

Disponible en type Coplanar et en ligne, le transmetteur Rosemount 3051SAM pour applications ERS est un composant du séparateur électronique Rosemount 3051S (ERS)™. Avec son architecture numérique, le système 3051S ERS calcule la pression différentielle en utilisant deux capteurs de pression reliés entre eux au moyen d’un câble électrique. Les capteurs utilisés dans le système 3051S ERS peuvent être une combinaison quelconque des modèles 3051SAM et 3051SAL. Le transmetteur 3051SAM offre une variété de raccords au procédé, tels que filetages au pas NPT, brides, manifolds et séparateurs Rosemount 1199.

Principales fonctionnalités

  • Fournit des mesures de niveau de pression différentielle avec un temps de réponse plus court que les systèmes traditionnels
  • Les capteurs sont installés indépendamment, sans système de réchauffage ni isolation pour assurer une installation simple
  • L’intégralité du système utilise une boucle unique à 2 fils HART® 4-20 mA pour une intégration simple du système
  • L’architecture numérique assure un mesurage stable pour les applications présentant une variation de température excessive
  • Il est possible d'intervenir individuellement sur chaque capteur pour simplifier la maintenance
  • L'interface graphique du tableau de bord de l'appareil offre une configuration, une mise en service et un dépannage simples
  • Des informations supplémentaires de surveillance de la pression statique et de la température du module de détection fournissent une meilleure compréhension du procédé
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité