Mesure précise du débit dans les biocarburants

Réduction des coûts d’installation grâce à une solution intégrée de débitmètres

Flow Measurement in Biofuels

Une application difficile dans le domaine des biocarburants résolue par la technologie wedge

Les sources d’énergie alternatives se présentent sous différentes formes. L’une de ces formes est le biodéchet agricole sous forme de biocarburant. Ce biocarburant peut inclure des sous-produits animaux tels que le suif (graisse), un fluide à haute viscosité que certaines technologies de débit ont du mal à mesurer, mais qui convient parfaitement au débitmètre Rosemount Wedge. La conception du débitmètre Rosemount Wedge permet de choisir le calibre du compteur sans avoir à augmenter le calibre du tuyau, un facteur important pour déterminer les contraintes de calibre et le coût du compteur. Le débitmètre lui-même permet également d’éviter les pertes de charge plus importantes, généralement observées dans les fluides à haute viscosité. Couplé à un transmetteur MultiVariable Rosemount 3051SMV, il constitue une solution complète de raccordement qui élimine la nécessité d’une conception complexe et coûteuse.