Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 9195 Wedge Flow Meter

Débitmètre à coin Rosemount™ 9195

The Rosemount 9195 Wedge Flow Meter ensures accurate measurement of harsh fluids and its durable wedge design handles low Reynolds numbers.

Le débitmètre à coin Rosemount 9195 propose une conception entièrement assemblée permettant une mesure précise des liquides, surpassant ainsi d’autres conceptions de débitmètres qui peuvent s’user ou être obstrués. L’élément cunéiforme garantit une résistance à l’abrasion en éliminant tout risque lié à des arêtes tranchantes dangereuses. Les fluides très visqueux peuvent également être mesurés avec précision grâce à la réponse linéaire du débitmètre, même lorsque le nombre de Reynolds est faible. Les logiciels d’application en option, intégrés en tant que composants complets du débitmètre, simplifient le contrôle et veillent à ce que le système de séparation approprié soit spécifié en fonction des exigences de l’application. Avec trois options de raccordement de transmetteur disponibles, le modèle 9195 peut vous assister dans la fourniture de solutions pour des applications exigeantes.

Principales fonctionnalités

  • L’élément primaire de forme cunéiforme est spécialement conçu pour la mesure dans des applications complexes, notamment des liquides sales, très visqueux ou abrasifs, susceptibles d’obstruer ou d’endommager d’autres éléments de mesure.
  • La conception en forme de triangle est robuste et résistante à l’usure, sans présence de bords tranchants critiques qui pourraient s’user avec le temps.
  • La conception entièrement intégrée et optimisée simplifie l’installation et assure la compatibilité avec le procédé.
  • Les ensembles de séparateurs sont conçus pour répondre à une grande variété d’applications grâce à leur conception polyvalente de séparateur
  • Les raccordements de type « Saddle » à séparateur déporté réduisent le poids du débitmètre de moitié et sont spécialement conçus pour minimiser la nécessité de supports de tube, ce qui contribue à résoudre les problèmes de colmatage et de nettoyage.
  • Le modèle à bride utilise un raccordement NPS 2"/DN50, un type traditionnellement utilisé lorsque des anneaux de rinçage et des ensembles de vannes sont nécessaires.
  • Le modèle fileté utilise un raccordement NPT 1/2" avec lignes d’impulsion, ce qui le rend idéal pour les applications où l’érosion ou l’usure sont plus préoccupantes que le colmatage.