Fallback image
Fallback image

Vidéos

rosemount 3051s multivariable transmitter

Transmetteur Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter provides combined measurement of differential pressure, static pressure and temperature, reducing pipe penetrations.

Le transmetteur Rosemount 3051S MultiVariable est une solution haut de gamme personnalisée pour obtenir des mesures combinées de pression différentielle, de pression statique et de température du procédé. Ce transmetteur multivariable est un instrument économique qui réduit les points d’insertion dans la conduite, les lignes d’impulsion et les systèmes de raccordement. Cet appareil intègre également un outil de calcul du débit pour les mesures du débit corrigé entièrement compensé.

Principales fonctionnalités

  • Mesure de variables multiples et utilisation d’un seul modèle pour des procédés plus simples et plus économiques
  • Réduction des coûts en évitant l’empilage de transmetteurs et l’utilisation de câblage supplémentaire
  • Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
  • Conception multivariable qui réduit le besoin de points d’insertion dans les conduites, de lignes d’impulsion et de systèmes de connexion pour plus d’économies
  • Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • Logiciel Engineering Assistant permettant une configuration simple en deux étapes
  • Version Ultra for Flow qui fournit des relevés de débit optimisés avec une précision de mesure de ±0,04 %
  • Conçu avec un outil de calcul de débit intégré pour une transmission directe du débit massique, d’énergie ou volumétrique entièrement compensé