Surveillance de la cavitation des pompes pour les procédés de raffinage, de produits chimiques et d’eaux usées

Évitez l’endommagement des pompes et les arrêts coûteux de l’usine grâce à l’intelligence de procédé Rosemount 3051S

Pump Cavitation Monitoring for Refining, Chemical, and Wastewater Processes

Détection précoce de la cavitation des pompes avec diagnostics avancés de pression

La plupart des défaillances de pompes ne sont pas causées par les pompes elles-mêmes. Les problèmes de pompe, y compris la cavitation, se produisent le plus souvent lorsque la tuyauterie est bloquée, ce qui limite le débit et provoque une faible pression sur la pompe qui peut endommager gravement la turbine de la pompe. La cavitation peut également se produire en cas de mauvaise conception de la tuyauterie ou de conditions non conformes aux exigences de NPSH (Tête d’aspiration nette positive). Si la pression est insuffisante côté aspiration de la pompe, celle-ci commencera à caviter, ce qui peut nuire à la qualité du produit, entraîner des vibrations excessives de la pompe et, à terme, une défaillance de la pompe et l’arrêt du procédé.
Heureusement, il est possible de détecter la cavitation des pompes et d’y remédier rapidement grâce au transmetteur de pression Rosemount 3051S équipé du diagnostic avec intelligence de procédé. Une détection précoce permet d’améliorer la qualité du procédé, de prolonger la durée de vie des pompes et d’augmenter la disponibilité du procédé grâce à une alerte précoce en cas de cavitation au niveau du refoulement d’une pompe.