Comparer les technologies de manomètre. Pour toute question relative aux manomètres Rosemount, ne pas hésiter à nous contacter.
Produits
Fonctionnalités du manomètre
Capteurs de pression robustes
La technologie innovante du capteur de pression Rosemount est conçue pour améliorer les mesures de pression du procédé. Ce capteur de pression éprouvé sur le terrain élimine le besoin de tubes de Bourdon et de pièces mécaniques et, grâce à une durée de vie installée de 10 ans, présente des performances durables. Ce capteur de pression fournit des classes de surpression de 1,5x à 150x et augmente la sécurité en maintenant le procédé contenu avec deux couches d’isolation du procédé.
Comparaison des manomètres
Manomètre sans fil Rosemount
Le manomètre sans fil Rosemount se caractérise par une conception robuste et une technologie de capteurs éprouvée pour résister aux défaillances courantes des manomètres traditionnels. Ce manomètre offre jusqu’à 10 ans de fonctionnement sans maintenance et permet de remplacer les composants mécaniques pour des lectures plus fiables. Ce manomètre, doté du protocole WirelessHART, fournit des données de terrain fiables une fois par minute.
- Protocole WirelessHART
- Classe de vibration 5G
- Technologie des capteurs à semi-conducteurs
- Indicateur d’état LED local
- Protection contre les surpressions jusqu’à 150 fois
- Résistance à la pression d’éclatement d’au moins 11 000 psi (758 bar)
Manomètre intelligent Rosemount
Le manomètre intelligent Rosemount présente tous les avantages du manomètre sans fil Rosemount sans protocole WirelessHART. Cet appareil offre jusqu’à 10 ans de fonctionnement sans entretien et remplace les composants mécaniques pour des lectures plus fiables. Conçu pour accroître la sécurité et la fiabilité afin d’offrir une durée de vie de 30 ans.
- Indication locale uniquement
- Classe de vibration 5G
- Technologie des capteurs à semi-conducteurs
- Indicateur d’état LED local
- Protection contre les surpressions jusqu’à 150 fois
- Résistance à la pression d’éclatement d’au moins 11 000 psi (758 bar)
Manomètre mécanique
Le manomètre mécanique classique à tube de Bourdon est souvent choisi pour les applications de mesure de pression en raison de son faible coût et de sa forme pratique. Cette technologie obsolète comprend des liens, des pivots et des pignons délicats qui transforment la pression du procédé en une pression lisible sur un cadran. Le défi réside dans le fait que ces composants complexes peuvent s’user rapidement, ce qui entraîne des problèmes de sécurité, des lectures inexactes et des pannes.
- Indication locale uniquement
- Sensible aux défaillances dues aux vibrations et aux pulsations
- Résistance limitée à la corrosion
- Protection limitée contre les surpressions
- Incapable de supporter des températures extrêmes
Ressources
Foire aux questions
Pour toute question supplémentaire relative aux manomètres Rosemount, ne pas hésiter à nous contacter.
Un manomètre, parfois appelé jauge de pression, est généralement considéré comme un instrument mécanique utilisé pour mesurer et surveiller la pression de l’air, des gaz ou des fluides dans les systèmes industriels, commerciaux et de traitement. Les manomètres mécaniques fonctionnent selon le principe du système, ce qui signifie qu’ils vous donneront une lecture même en l’absence d’alimentation électrique. Les manomètres Rosemount utilisent la technologie de capteurs éprouvée d’Emerson, conçue pour améliorer la sécurité et la fiabilité en résistant aux défaillances mécaniques courantes des manomètres.
La construction mécanique de base du manomètre dépend d’un mécanisme de tube de Bourdon incurvé où la pression entraîne le redressement du tube proportionnellement au niveau de pression. Ce mouvement est transmis par un petit train d’engrenages qui fait bouger une aiguille, indiquant ainsi la valeur sur une échelle. La conception, la polyvalence et la durabilité des manomètres sans fil et intelligents Rosemount en font un choix idéal pour de nombreuses applications exigeantes.
Lorsqu’une surveillance fiable de la pression est nécessaire dans des applications exigeantes, les manomètres numériques sont souvent le choix le plus judicieux, et le manomètre sans fil Rosemount et le manomètre intelligent offrent la capacité requise de fournir des informations fiables, avec un fonctionnement plus sûr et l’option de communication via le protocole WirelessHART.
Les manomètres Rosemount sont disponibles en deux versions, avec et sans WirelessHART®, désignés comme manomètre sans fil Rosemount et manomètre intelligent Rosemount, respectivement. La différence réside dans le fait que le manomètre intelligent est conçu pour servir de lecture locale uniquement, et que le manomètre sans fil offre la capacité de communication WirelessHART qui peut être surveillée à l’aide d’une passerelle de communication sans fil.
Ces deux types de manomètres peuvent être entièrement personnalisés en fonction des exigences de votre application. La plaque frontale peut être spécifiée avec plusieurs types de mesure, tels que jauge, absolue, miroir, composée et vide. Nous proposons également des options d’assemblage à un joint à membrane afin d’élargir les possibilités d’application, ainsi qu’à un manifold.
Les normes ASME B40.1 (manomètres numériques) et ASME B40.7 (manomètres à cadran) définissent plusieurs niveaux de précision directement liés aux manomètres numériques et mécaniques, allant de ±0,05 % à ±5 % de la plage ou de la lecture. Les manomètres Rosemount WPG et SPG sont conformes aux normes ASME B40.7 et B40.1 de classe de précision 2A (manomètre de procédé) avec une précision de ±0,5 % de la plage.
Voici une procédure d’étalonnage type pour un manomètre mécanique : si nécessaire, le technicien ouvrira le boîtier, puis effectuera des réglages minutieux pour corriger divers paramètres. Si nécessaire, les corrections doivent être effectuées par ajustement par essais et erreurs des vis de réglage, voire en pliant légèrement les liaisons. La procédure, y compris les réglages effectués, doit être consignée dans le registre d’entretien et d’étalonnage du manomètre. À un intervalle de temps prédéfini, le procédé doit être répété.
Si le manomètre est bien conçu et que le technicien est expérimenté, le procédé fonctionne et l’appareil peut être réutilisé, mais le procédé d’étalonnage prend beaucoup de temps. Cette procédure repose sur deux hypothèses. Premièrement, les manomètres doivent toujours être étalonnés et réglés pour garantir des performances optimales, même lorsqu’ils sont neufs et sortent de l’usine. Deuxièmement, le fait de confier cette procédure et ces réglages à un technicien améliore les performances. Ces deux hypothèses sont en train de devenir obsolètes, car les manomètres électroniques sont de plus en plus courants et les techniciens qualifiés se font de plus en plus rares.
Un manomètre Rosemount a le même aspect et le même comportement que les versions mécaniques, mais il ne comporte ni tube de Bourdon ni mécanisme interne complexe. Le tube de Bourdon est remplacé par un capteur électronique, qui s’apparente davantage à un transmetteur de pression électronique. L’aiguille se déplace sur l’échelle sous l’action d’un moteur pas à pas, en réponse à un mécanisme électronique interne qui détecte les variations de pression. La conception de ce capteur résiste à la dérive, ce qui permet d’espacer considérablement les intervalles d’étalonnage par rapport aux appareils mécaniques comparables, sans risque de perte de précision.
Les manomètres Rosemount offrent jusqu’à 10 ans de fonctionnement sans entretien. Les conditions d’installation et la fréquence de rafraîchissement configurée par l’utilisateur peuvent avoir une incidence sur la durée de vie standard de 10 ans de la pile. Outre la durée de vie de la batterie de l’appareil, ces manomètres numériques avancés résistent aux défaillances causées par les vibrations, la corrosion, la surpression et les températures extrêmes. Sa conception robuste lui confère une résistance à la pression d’éclatement d’au moins 11 000 psi, une protection contre les surpressions 150 fois supérieure, une classe de vibration 5G et deux barrières d’isolation pour maintenir le processus dans le tuyau où il doit se trouver. De plus, l’état du manomètre est surveillé à l’aide d’une indication d’état locale et le protocole WirelessHART est également proposé.
Les manomètres électroniques fournissent des mesures de pression en temps réel, permettant aux opérateurs de surveiller et de contrôler les systèmes, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et efficace en gérant les problèmes tels que les surpressions, les fuites de processus et les dommages matériels. La conception améliorée du manomètre Rosemount réduit le risque d’arrêts de production coûteux et d’incidents graves mettant en danger le personnel. Le manomètre sans fil Rosemount peut spécifiquement transmettre les mesures dans une passerelle de communication sans fil par le biais du protocole WirelessHART afin d’éliminer le besoin de rondes de l’opérateur et de fournir des lectures de pression fiables.
Un manomètre mécanique traditionnel à tube de Bourdon est généralement installé à l’aide d’un raccordement fileté. La nature mécanique des manomètres traditionnels présente plusieurs points de défaillance pouvant entraîner des problèmes de sécurité importants. L’installation du manomètre Rosemount se fait de la même manière, mais avec une large gamme d’options d’assemblage telles qu’un séparateur ou un manifold d’instrument, ainsi qu’une possibilité d’utilisation du protocole WirelessHART. Plusieurs fonctions et modifications de configuration peuvent être effectuées via AMS Device Manager et une connexion avec un appareil de communication ou un modem HART. Emerson fournit un manuel détaillé et un guide d’installation rapide pour utiliser correctement le manomètre sans fil Rosemount ou le manomètre intelligent.