Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ Smart Pressure Gauge

Manomètre intelligent Rosemount™

Rosemount Smart Pressure Gauge offers a durable design with advanced sensors, eliminating traditional failures.

Le manomètre intelligent Rosemount se caractérise par une conception robuste et une technologie de capteur éprouvée pour résister aux défaillances courantes des manomètres traditionnels. Ce manomètre offre jusqu’à 10 ans de fonctionnement sans maintenance et permet de remplacer les composants mécaniques pour des lectures plus fiables et une limite de surpression plus élevée.

Principales fonctionnalités

  • Technologie de capteur qui remplace les pièces mécaniques pour offrir jusqu’à 10 ans de fonctionnement sans maintenance
  • Protection contre les surpressions pour des mesures de pression fiables
  • Deux couches d’isolation du procédé qui garantit la sécurité du personnel et de l’usine
  • Indication d’état locale qui confirme le fonctionnement correct du manomètre
  • Conçu avec un large cadran de 114 mm pour une meilleure visibilité sur le terrain
  • Gamme complète de raccordements au procédé disponible, avec notamment un filetage NPT mâle, un filetage de type DIN, des manifolds et des séparateurs