Mesure de niveau dans les stations de pompage ou les stations de pompage des eaux usées

Éviter les débordements et les fonctionnements à sec en assurant un contrôle précis des pompes grâce à l'utilisation de capteurs de niveau radar fiables

Level Measurement in Lift or Pump Stations

Capteurs de niveau robustes et faciles à installer dans les stations de pompage des eaux usées

Les stations de pompage des eaux usées, les puits secs et les puits humides sont utilisés pour transporter les eaux usées d'un point bas à un point haut et sont principalement utilisés pour déplacer les eaux usées des zones résidentielles vers des stations de traitement des eaux usées. Ils sont également couramment utilisés avec des stations de pompage dans les stations de traitement des eaux usées. La mesure de niveau est utilisée pour un contrôle précis des pompes, à la fois pour déclencher des alertes de niveau élevé des pompes et pour les éteindre à des niveaux bas afin d’éviter un fonctionnement à sec.