Surveillance du réseau d’eau

Mesure de débit sur plus de 200 points de mesure souterrains dans le réseau d’eau potable d’une ville allemande

Water network monitoring

Approvisionnement en eau urbain optimisé grâce à une technologie non intrusive

« Dans les villes tentaculaires à forte population, aux centres d’emploi denses et aux nombreuses installations, l’optimisation de l’approvisionnement en eau est cruciale, la détection des fuites étant l’une des mesures les plus importantes. Cela peut être réalisé efficacement avec des systèmes de mesure de débit. Mais lorsqu’il s’agit d’applications d’approvisionnement en eau, elles doivent souvent être capables de fonctionner sous l’eau ou enfouies, ce qui permet de fournir des données fiables sans affecter l’approvisionnement en eau. Ils doivent offrir un aperçu de la dynamique du réseau d’eau, être en mesure d’identifier les zones de stagnation et les modes de consommation inhabituels, ainsi que d’ouvrir des voies pour l’intégration de l’intelligence artificielle afin de rationaliser davantage la gestion de l’approvisionnement en eau, garantissant ainsi l’efficacité et la durabilité des opérations des services d’eau de la ville. »