Fallback image
Flexim FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Débitmètre stationnaire ultrasonique pour eau Flexim FLUXUS F532 WD

The Flexim FLUXUS F532 WD clamp-on ultrasonic flow meter, together with IP68-standard transducers, is the ideal solution for monitoring flow and detectiing leaks in drinking water networks.

Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F532 WD représente la solution idéale pour la surveillance du débit et la détection des fuites dans les réseaux d’eau potable. Grâce à sa technologie non intrusive, le FLUXUS F532 WD permet une installation très simple et rentable des points de mesure au sein d’un réseau d’approvisionnement en eau existant. Le Flexim FLUXUS F532 WD est l’un des systèmes de mesure ultrasonique non intrusive du débit les plus fiables et précis. Il mesure même des débits aussi faibles que 0.01 m/s (0.03 pi/s) – ce qui est idéal pour détecter les fuites et mesurer le débit nocturne. Les capteurs sont montés sur la conduite avec de larges sangles en acier inoxydable et sécurisés dans des boîtiers robustes en acier inoxydable. La protection IP68 et le couplage permanent des capteurs sur la conduite garantissent des mesures fiables sur le long terme et permettent de réaliser des économies considérables grâce au principe d’installation enterrée.

Principales fonctionnalités

  • Extrêmement précis jusqu’à des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0.01 m/s (0,03 pi/s).
  • Pas de calibrage du point zéro nécessaire et toujours sans dérive.
  • Blocs de couplage permanents.
  • Capteurs IP68.
  • Les capteurs peuvent rester enterrés (pas de compartiment requise).
  • Mesure fiable et précise du flux.
  • Faibles coûts d’installation.
  • Conçu pour durer.
  • Fonctionne sur les matériaux de conduite difficiles, comme le PCCP et le ciment.