Système de détection de fuites sur emballages Rosemount™ CT4215
The Rosemount CT4215 is a compact inline system that tests up to 200 food and beverage packs per minute for seal integrity.
Principales fonctionnalités
- L’intégralité des produits sur la ligne de production est testée en temps réel pour assurer l’intégrité de l’étanchéité.
- Le système mesure jusqu’à 200 emballages par minute pour une performance rapide.
- Rapides et entièrement automatisés, la détection et le rejet des produits défectueux évitent la perturbation des lignes et réduisent les arrêts.
- La conception du système en ligne se caractérise par un faible encombrement et s’intègre facilement aux opérations d’exploitation.
- Facile à installer, il s’adapte à n’importe quelle ligne de production pour réduire au minimum les arrêts et les perturbations.
- La technologie QCL brevetée détecte les fuites avec une sensibilité