Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 6888A In Situ Oxygen Analyzer

Analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ 6888A

The Rosemount 6888A In Situ Oxygen Analyzer optimizes boilers, heaters, or kilns by measuring flue gas oxygen, enhancing efficiency and cutting energy costs.

L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount 6888A permet d’optimiser toute chaudière à usage industriel ou commercial de grande taille, ainsi que tout réchauffeur à combustible ou tout four en analysant l’oxygène présent dans le gaz de combustion. Dans le cadre d’un système d’ajustage de l’oxygène, l’analyseur Rosemount 6888A permet d’améliorer l’efficacité d’une usine et à réduire les coûts d’énergie. L’installation et l’exploitation, en passant par la mise en service sont aisées. Le capteur, les diffuseurs et les accessoires ont été mis au point pour offrir des performances et une longévité optimales, même dans des conditions de procédé les plus difficiles.

Principales fonctionnalités

  • Offre une précision inégalée de ±0,75 % de la mesure ou de ±0,05 % d’O2, selon la valeur la plus élevée
  • Protocoles de communication numérique HART® 5 et FOUNDATION™ Fieldbus disponibles pour une large gamme d’applications
  • L’électronique Xi en option comprend une interface opérateur locale (LOI), un grand indicateur LCD rétroéclairé et des fonctionnalités logicielles avancées
  • Les adaptateurs de montage des sondes permettent un raccordement aisé aux installations existantes de classe mondiale Westinghouse, Rosemount Oxymitter et de la plupart des sondes d’O2 de la concurrence
  • Les diagnostics de capteur avancés indiquent quand l’étalonnage est recommandé et quand un diffuseur ou un filtre est encrassé
  • L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount 6888A est entièrement réparable sur site et comprend une option d’insertion de sonde variable
  • La cellule de détection d’oxygène robuste en zircone avec filaments catalytiques platinés permet d’accroître la durée de vie de la cellule en présence de soufre et d’autres agents toxiques