Mesure de niveau haute précision et protection antidébordement dans une seule ouverture de réservoir

Un moyen simple d’ajouter une alarme de haut niveau indépendante à des réservoirs existants, sans aucune modification mécanique

High Accuracy Level Measurement and Overfill Prevention in One Tank Opening

Renforcer la sécurité et assurer la conformité aux normes grâce à la technologie radar 2 en 1

De nombreux réservoirs de stockage en vrac ne disposent pas encore d’une protection antidébordement indépendante, et un problème courant dans les sites de friches industrielles est qu’il n’y a pas de piquages disponibles pour l’ajout d’un capteur d’alarme de haut niveau. Des modifications mécaniques, comme l’ajout d’ouvertures de réservoir, peuvent être interdites en raison de contraintes de coûts et de temps, notamment si une chambre de tranquillisation supplémentaire est nécessaire, par exemple pour un réservoir à toit flottant. Les avancées de la technologie radar ont permis de créer une jauge radar 2 en 1 qui résout élégamment ce problème. Les jauges de niveau radar 2 en 1 peuvent être utilisées simultanément pour le téléjaugeage automatique (ATG) et la mesure de niveau de sécurité indépendante, tout en n’utilisant qu’une seule ouverture de réservoir. Le boîtier du transmetteur renferme deux unités radar de niveau distinctes, isolées galvaniquement et totalement indépendantes. Cette nouvelle solution a été vérifiée par des tiers indépendants accrédités comme étant conforme aux normes CEI 61511 et API 2350, et la jauge de niveau radar Rosemount 5900S 2 en 1 est certifiée SIL3 et SIL2 selon la norme CEI 61508.