Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 5900S Radar Level Gauge

Jauge de niveau radar Rosemount™ 5900S

Premium radar level gauge with ±0.5 mm accuracy, SIL 2/3 certified.

La jauge de niveau radar Rosemount 5900S permet une précision de ±0,5 mm, ce qui réduit au minimum l’incertitude de mesure de niveau. Elle améliore vos opérations de stockage en fournissant une précision de comptage transactionnel certifiée, une meilleure gestion des stocks et des données fiables sur le contrôle des pertes.
La jauge de niveau Rosemount 5900S est généralement associée à des sondes de température multipoint ultraprécises pour le calcul du volume net, conformément à la norme API la plus exigeante.
La jauge Rosemount 5900S porte la sécurité antidébordement à un niveau supérieur grâce à une fonction innovante 2-en-1 qui comprend deux jauges radar en un seul boîtier pour une mesure de niveau indépendante et une protection antidébordement. Elle possède la certification SIL 2 et SIL 3 selon la norme CEI 61508 et permet des solutions conformes à la norme API 2350.

Principales fonctionnalités

  • Précision optimale du comptage transactionnel certifiée pour une gestion précise des équipements de stockage de liquides en vrac.
  • Niveau de sécurité supérieur avec certification par un organisme tiers conforme à la norme CEI 61508, SIL 2 ou SIL 3.
  • Un seul piquage accueillant la jauge 2-en-1, soit pour effectuer des mesures de niveau redondantes, soit pour instaurer des systèmes indépendants pour la mesure de niveau et la sécurité.
  • Installation pratique et sûre avec une alimentation par bus de sécurité intrinsèque à deux fils.
  • Transmission des données avec ou sans fil.
  • Mesure du niveau dans tous les types de bacs de stockage et pour tous les produits, des gaz liquéfiés et produits légers au fioul lourd et au bitume.