Gestion des stocks et protection antidébordement pour les réservoirs de stockage de GPL
Le stockage des gaz liquéfiés dans des cuves sous pression telles que des réservoirs cylindriques ou sphériques impose des exigences élevées en matière de fiabilité des équipements et d’efficacité opérationnelle. Les réservoirs en service devraient fonctionner plusieurs années entre chaque arrêt de maintenance. La technologie radar constitue une solution de mesure de niveau robuste et pratiquement sans entretien, avec capacités de test à distance et protection contre les remplissages excessifs reconnues. Une solution système entièrement certifiée inclut des mesures indépendantes et permet de répondre aux exigences de sécurité et de comptage transactionnel.